SINAMICS G210C 은 차세대 드라이브 기술을 대표해요.SINAMICS G210C 은 컴팩트한 디자인, 강력한 성능, 고급 안전성을 하나의 적절한 규모의 솔루션으로 통합했어요.표준 드라이브보다 더 많은 것을 필요로 하는 OEM을 위해 설계된 이 제품은 현대 연속 모션 애플리케이션을 위한 목표 과부하 기능, 통합 안전 및 간단한 엔지니어링을 제공해요.
왜 시나믹스 G210C?

콤팩트한
SINAMICS G210C 은 더 적은 공간에서 더 많은 기능을 보장해요.적당한 크기로 설계되어 캐비닛 요구 사항, 엔지니어링 노력, 비용을 줄여 소형 기계에 가장 적합한 선택이에요.

퍼포먼트
SINAMICS G210C 은 가장 중요할 때 강한 토크를 전달해요.최대 200% 의 단기 과부하 성능으로 불필요한 드라이브 오버사이징을 피하면서 까다로운 시동과 최대 부하를 처리해요.

안전해요
전체 플랫폼 복잡성 없이 고급 안전을 통합하세요.ProfiSafe하고 확장된 안전 기능은 현대의 안전 요구 사항을 충족하는 동시에 엔지니어링과 운영을 단순하게 유지하는 데 도움이 돼요.
키 세부 정보요
전압 범위/ 전원 | 3AC 200-240 V: 0.37-4 킬로와트 | 3AC 380-480 V: 0.55-7.5 kW |
보호 | IP20/ UL 오픈 타입 |
퍼포먼스 | 까다로운 시동과 부하 피크를 위한 최대 200% 과부하 성능. |
안전 | STO, SS1-t, 프로피세이프 앤 세이프티 인티그레이티드 익스텐디드 |
커뮤니케이션 | 프로피넷, 프로피세이프, 프로피에너지 |
엔지니어링이에요 | TIA Portal 통합, 통합 웹 서버 및 무선 액세스 |
주요 기능
더 적은 공간에서 더 많은 기능
SINAMICS G210C 은 프레임 크기가 50 × 171 × 170mm부터 시작하는 초소형 디자인이 특징이고 나란히 장착할 수 있고 간격이 3mm에 불과해 캐비닛 활용도를 극대화했어요.통합된 EMC 필터와 브레이크 초퍼는 부품, 배선 및 조립 작업을 줄여줍니다.작은 설치 공간에도 불구하고 G210C 은 까다로운 시동과 부하 피크에 최대 200% 의 과부하 성능을 제공해요.
복잡하지 않은 고급 안전
SINAMICS G210C 제품은 컴팩트한 설치 공간에 첨단 안전, 견고한 설계, 사이버 보안을 결합했어요. 3C2 코팅, C2 EMC 규정 준수 및 독립 에어 덕트는 까다로운 환경에서도 안정적인 작동을 지원해요.안전 통합 기능에는 STO, SS1-t부터 SIL 3/ple/CAT 4까지 포함돼요. 엔코더리스 안전 기능 (선택 사항)UMAC 그리고 IEC 62443-4-2 보안 레벨 2는 사용자, 기계, 데이터를 보호해요.
까다로운 요구 사항을 위한 적절한 크기의 전력
SINAMICS G210C 은 IE4/IE5 고효율 모터 (ASM, PMSM, SRM) 를 지원하여 손실을 최소화하고 출력을 극대화해요.독립적인 에어 덕트 냉각으로 열 효율이 유지되고 최대 200% /3s 및 150% /57s의 과부하 성능으로 까다로운 부하 피크를 처리할 수 있어요.안전 통합 기능은 강력한 성능을 보완하여 OEM이 야심찬 생산성 목표를 안전하고 안정적으로 달성할 수 있도록 도와줘요.
직관적인 시운전 및 작동
직관적인 커미셔닝과 진단으로 엔지니어링 노력과 설정 복잡성이 줄어들어요.다국어 SDI Lite와 SDI Pro 5.5" LCD 패널은 작업을 단순화하고 스마트 어댑터는 무선 커미셔닝을 지원해요.TIA Portal의 Startdrive, 웹 서버 지원, DCC 및 SINAMICS 포트폴리오와의 원활한 통합으로 소형 기계 설계에서 효율적인 드라이브 작동과 빠른 배포가 보장돼요.
유연한 배포
SINAMICS G210C 신뢰할 수 있는 실시간 커뮤니케이션으로 프로피넷을 지원해요.SIMATIC PLC 및 HMI와의 원활한 통합으로 프로토콜 변환을 없애고 진단을 단순화하며 엔지니어링 노력을 줄이는 통합 아키텍처가 만들어져요.단일 네트워크 개념은 설계를 간소화하고, 시운전을 가속화하고, 투명성을 향상시키고, 기존 생산 시스템에 효율적으로 통합할 수 있게 해줘요.
다른 분들은 어떻게 시나믹스 G210C 사용하는지 알아보세요
SINAMICS 소비재 포장 상품 분야의 G210C
까다로운 가공 및 포장 환경에서 높은 생산성과 안정적인 작동을 유지하세요.SINAMICS G210C 은 강력한 과부하 기능, 통합된 안전 및 원활한 TIA Portal 통합으로 컨베이어, 믹서, 펌프, 팬에 동력을 공급해요.컴팩트한 디자인, 고효율 모터 지원, 간단한 엔지니어링은 OEM이 복잡성을 제어하면서 기계 성능을 개선하는 데 도움이 돼요.