Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMOTICS T예요?

SIMOTICS 토크모터는 회전축의 정밀도와 생산성을 극대화하기 위한 첫 번째 선택이에요.다이렉트 드라이브 설계로 공간을 절약하고, 유연성을 높이고, 유지 보수를 줄이고, 뛰어난 동역학과 정확도로 높은 토크를 제공해요.두 가지 유형으로 제공돼요.

  • T-1FW3 컴플리트 토크 모터
  • T-1FW6 내장 토크 모터

둘 다 고성능 공작기계와 생산 시스템용 SINAMICS S120/S220과 완벽하게 어울려요.

파란색 셔츠를 입고 흰색 배경에 인물이 등장하는 Siemens 제품 이미지입니다.

주요 이점

최고의 정밀도와 다이나믹 퍼포먼스

다이렉트 드라이브 기술과 높은 폴 카운트는 뛰어난 정밀도, 파워, 동적 응답을 제공해요.이를 통해 짧은 가속 시간, 뛰어난 부드러운 주행 특성, 매우 정확한 동작 제어가 가능해요.

통합이 간단하고 유지 보수가 줄어들었어요.

기계식 변속기 요소가 필요 없기 때문에 모터를 기계 구조에 직접 통합하여 공간을 절약하고 마모와 유지 보수를 최소화하면서 높은 수준의 시스템 가용성을 제공할 수 있어요.

저속에서의 높은 토크

극 수가 많으면 모터가 아주 낮은 속도에서도 상당한 토크를 낼 수 있어요.이를 통해 강력하고 효율적인 성능이 가능해 까다로운 회전식 애플리케이션에 이상적이에요.

키 세부 정보요

모든 세부 정보 보기

T-1FW3

T-1FW6 (내장 로터)

T-1FW6 (외부 로터)

정격 토크

최대 7,000 나노미터

최대 5,760 나노미터

최대 2,240 나노미터

정격 속도요

최대 1,200 분당 회전수

최대 1,060 분당 회전수

분당 최대 116 분당 회전수

최고 속도예요

최대 1,800 분당 회전수

분당 최대 3,000 분당 회전수

최대 326 분당 회전수

최대 토크

최대 11,000 나노미터

최대 10,900 나노미터

최대 3,850 나노미터

주요 기능

자주 묻는 질문

추가 리소스 및 관련 제품

제품 세부 정보

도구 & 다운로드

제품 컨피규레이터 | SIMOTICS 토크모터스

TIA 셀렉션 툴 | 제품 구성

다운로드 | SINAMICS Startdrive 커미셔닝 툴

이미지 데이터베이스 | 제품 사진과 치수 도면

메뉴얼 | SIMOTICS 토크모터스

지원

온라인 지원 | 모든 제품

온라인 지원 | 기술 포럼

온라인 지원 | 새 지원 요청 생성하기