Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
두 사람이 Simcenter 열 시뮬레이션 기능을 보고 있습니다.
Simcenter

열 시뮬레이션 및 분석 소프트웨어

고급 열 시뮬레이션 및 분석 기능을 사용하여 제품의 열 성능과 거동을 이해하면 설계를 최적화하고 성능을 향상시키고 열 관리 솔루션을 쉽게 개선할 수 있어요.

제품 성능 개선을 위한 열 시뮬레이션

엔지니어로서 설계에서 정밀도의 중요성을 아실 거예요.열 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하면 물리적 테스트 전에 열 전달 (전도, 대류, 복사) 을 예측할 수 있어 시간과 자원을 절약할 수 있어요.이를 통해 실제 열 거동을 모델링하여 설계가 성능 및 신뢰성 표준을 충족하는지 확인할 수 있어요.고급 도구를 사용하면 복잡한 열 상호 작용을 분석하고, 냉각 전략을 최적화하고, 열 관련 문제를 조기에 해결할 수 있어요.전자 제품이든 자동차 시스템이든 항공우주 부품을 설계하든 열 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하면 더 빠르게 혁신하고 비용이 많이 드는 프로토타입을 줄이고 가장 까다로운 열 환경에서도 뛰어난 제품을 제공할 수 있다는 확신을 갖게 돼요.

모델

메시를 만들고 시뮬레이션 매개변수를 정의하기 위해 전처리기로 열 시뮬레이션용 모델을 만들어요.이 단계는 시간이 많이 걸리고 효율적인 전처리기로 시간을 많이 절약할 수 있어요.

해결해줘야죠

모델을 풀면 무엇보다도 기하학, 재료 특성, 열 하중, 경계 조건을 고려하여 모델의 열 성능을 계산해요.솔버 강도가 정확도에 중요해요.

분석하세요

최종 결과를 바탕으로 열 관련 문제를 조기에 식별하고 산업 전반의 신뢰성, 효율성, 혁신을 위해 설계를 최적화하세요.이 프로세스를 효율적으로 반복하는 능력이 생산성에 중요해요.

열 시뮬레이션 및 분석을 위한 Simcenter

다중물리, 속도, 산업별 정밀도가 완벽하게 통합되어 복잡한 열 시뮬레이션 문제를 자신 있고 효율적으로 해결할 수 있어요.

Select...

간소화된 워크플로우

통합 엔지니어링 데스크탑은 열 시뮬레이션을 위한 올인원 솔루션으로 워크플로를 전례 없이 간소화해요.통합된 환경에서는 도구를 바꾸거나 데이터를 다시 가져오지 않고도 CAD 지오메트리, 열 시뮬레이션 설정, 후처리 사이를 원활하게 전환할 수 있어요.이 통합은 반복적인 작업을 없애고, 오류를 줄이고, 시뮬레이션 프로세스를 가속화해요.일관된 데이터 관리와 고급 열 분석 소프트웨어 기능에 직접 액세스할 수 있어 복잡한 열 전달 문제를 해결하는 데 집중할 수 있어요.설계를 최적화하든 열 문제를 해결하든 엔지니어링 데스크탑을 사용하면 더 빠르고 스마트하며 자신 있게 작업할 수 있어요.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

통합 멀티피직스

Simcenter의 통합된 다중물리 기능은 열 시뮬레이션 엔지니어인 당신의 판도를 바꿔놓을 거예요.열, 구조, 유체 역학 분석을 하나의 플랫폼에 결합하면 복잡한 현실 문제를 쉽게 해결할 수 있어요.이 통합을 통해 기계적 응력과 유체 상호 작용을 고려하면서 전도, 대류, 복사와 같은 열 전달을 시뮬레이션하여 설계를 전체적으로 이해할 수 있어요.더 이상 연결이 끊긴 도구를 저글링하거나 데이터 불일치 위험을 감수하지 않아도 돼요.다중물리학을 사용하면 결합 시뮬레이션을 수행하고, 설계를 더 빠르게 최적화하고, 신뢰할 수 있는 고성능 제품을 제공할 수 있어요.복잡한 열 시뮬레이션 문제를 정밀하고 효율적으로 해결할 수 있는 최고의 장점이에요.

Simcenter 열 시뮬레이션 기능 살펴보기

Select...

전도

열 전도는 고체를 통해 고온 영역에서 저온 영역으로 열이 전달될 때 발생해요.이것은 자발적으로 일어나고 열 평형 상태에 도달할 때까지 계속돼요.일상생활에서 전도의 전형적인 예로는 끓는 물이 담긴 냄비 손잡이가 뜨거워지거나, 뜨거운 물이 통과하면서 구리 파이프 외벽의 온도가 올라가는 것, 아이스크림 한 스푼을 먹을 때 느끼는 자연스러운 추위 등이 있어요.

전도 행동을 이해하면 더 안전하고 신뢰할 수 있고 성능이 더 좋은 제품을 설계하는 데 도움이 될 수 있어요.Simcenter는 강력한 전도성 열 전달 분석 기능을 간편하게 사용할 수 있게 해줘요.

Simcenter 소프트웨어의 전도열 전달 그래픽
대류열 전달을 최적화하는 Simcenter 소프트웨어 이미지

대류

대류는 광범위한 응용 분야, 프로세스 및 자연 현상에 존재하는 주요 열 전달 경로예요.많은 제품이 최적의 성능과 내구성을 위해 강력한 열 관리 전략에 의존해요.부품을 전략적으로 배치하거나 다른 작동 유체를 사용하여 이러한 장치의 대류 열 전달을 최적화하는 것은 복잡한 문제예요.

Simcenter는 제품 설계의 대류 문제를 해결하는 강력한 기능을 제공해요.Simcenter는 또한 CFD가 필요하지 않고 대류 문제를 풀 때 계산 비용이 너무 많이 드는 경우 CFD나 다른 단순화된 접근 방식을 모델링할 수 있어요.마지막으로, 특수 경계 조건을 사용하면 가스 터빈 애플리케이션 같은 복잡한 시스템의 대류 열 전달을 모델링할 수 있어요.

방사능

복사열 전달은 물체가 온도로 인해 전자기 에너지를 방출할 때 일어나요.이 에너지는 보통 파동 스펙트럼의 적외선 영역에 위치하는데, 열복사라고도 해요.

Simcenter는 정교한 복사 분석과 복사 가열 모델 같은 복사열 전달과 관련된 가장 복잡한 문제를 해결할 수 있는 기능을 제공해요.결정론적 방법과 몬테카를로 레이 트레이싱하고 비회색 멀티밴드 복사열 전달 같은 고급 방사 방법을 사용할 수 있어요.

또한 Simcenter는 컴퓨터 프로세서 장치 (CPU) 대신 그래픽 처리 장치 (GPU) 를 사용하여 열 복사 효과를 몇 배 더 빠르게 시뮬레이션할 수 있어요.

Simcenter 소프트웨어의 자동차 헤드라이트 그래픽

산업 애플리케이션

Select...

자동차 및 교통수단

Simcenter는 다음과 같은 다양한 분석 시나리오를 처리하는 데 도움을 줄 수 있어요.

  • 엔진룸 열 분석 (다공성 막힘 모델 포함)
  • 파워트레인 열 관리 및 열 반응
  • 자동차 조명 시스템의 온도
  • 기내 쾌적성 및 습도 분석
  • 배터리와 인클로저를 포함한 전기 자동차의 열 설계
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
온디맨드 웨비나 | 56분

열 시뮬레이션

더 나은 연소기 설계와 더 효율적인 터빈 블레이드 냉각으로 핫 섹션 성능을 향상시키세요.

터빈의 열 시뮬레이션

열 시뮬레이션 제품 살펴보기

열 시뮬레이션에 Simcenter를 사용하는 고객들

어떤 남자가 산을 배경으로 도로에서 자전거를 타고 있어요.

무나릭

고대역폭 위성 통신 장비의 열 및 구조적 성능을 예측하기 위한 세부 시뮬레이션 만들기

고객 성공사례 보기

자세히 알아보기

자주 묻는 질문