Simcenter 전자기 (EMAG) 시뮬레이션 솔루션에는 전체 설계 주기를 위한 전용 발전기와 전기 모터 설계 소프트웨어가 포함돼요.Simcenter 시뮬레이션은 빠른 분석 등가 회로와 정확한 자동 유한 요소 분석 (FEA) 시뮬레이션부터 세부 설계 검증을 위한 세부 다중 물리 시뮬레이션까지 다양해요.속도를 현재 작업 중인 개발 단계에 맞게 디테일로 바꾸고 다음 개발 단계로 넘어가면 선택을 수정할 수 있어요.
모든 일반적인 모터 유형을 포함하는 템플릿 기반 인터페이스로 시작하세요.파라미터화된 템플릿을 사용하여 로터와 스테이터 지오메트리를 사용자 정의하세요.이렇게 하면 초기 디자인을 몇 분 만에 만들 수 있어요.분석 솔버로 이 설계의 EMAG 성능을 빠르게 테스트, 조정 및 다시 테스트하세요.초기 다중 물리 분석을 통해 EMAG 또는 열 고장 가능성을 가능한 한 빨리 찾아낼 수 있어요.그런 다음 설계를 FEA 모델로 렌더링하여 전체 소음, 진동 및 가혹성 (NVH) 연구를 포함한 상세한 EMAG 또는 다중 물리 분석을 완료하세요.
네이티브 커넥티비티로 심센터 E-머신 디자인 에 심센터 3D, 심센터 아메심, 심센터 스타-CCM+ 그리고 심센터 헤즈 필요한 변속기로 또는 전체 시스템의 일부로 모터를 테스트하고 시스템의 일부로서 각각 설계를 최적화할 수 있어요.
전기 기계 설계 프로세스를 가속화하고, 혁신하고, 최적화하세요
Simcenter E-Machine Design은 전기 기계 실험을 복제하는 데 Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve, Simcenter MAGNET을 최대한 활용하므로 거대 기업들이 개발한 신제품이에요.