Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
Siemens 사운드 및 진동 테스트 셋업.
심센터

소리 및 진동 인증

소음 및 진동에 대한 ISO 표준은 특정 시장의 제품 인증에 사용되는 특정 유형의 기계 또는 장비에 대한 측정 절차를 지정해요.Simcenter 사운드 및 진동 인증 솔루션은 프로세스를 간소화해서 새로운 시장을 더 쉽게 공략할 수 있게 해줘요.

소음 및 진동에 대한 ISO 표준 충족

전 세계 여러 나라가 기계가 낼 수 있는 소음의 양을 명시적으로 제한하는 법을 제정했어요.이는 이들 시장에 특정 장비를 판매하려는 제조업체는 배출량을 측정해야 한다는 뜻이에요. 사운드 파워 레벨 그리고 국가 법률이 정한 특정 목표 이하로 유지하세요.엔지니어링 팀이 귀사 제품이 이러한 까다로운 소음 및 진동 요구 사항을 충족하는지 어떻게 보장하고 인증할 수 있나요?

특정 유형의 기계나 장비의 소리 측정 절차를 지정하는 ISO 표준이 있어요.이 노이즈 테스트 코드 표준을 따르면 신뢰할 수 있고 반복 가능한 결과가 보장돼요.세 가지 주요 ISO 표준은 사운드 파워, 사운드 강도, 인체 진동에 관한 거예요.ISO 표준의 각 유형에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.

Simcenter 사운드 및 진동

Simcenter 사운드 및 진동 인증 솔루션이 ISO 인증 프로세스를 간소화하는 데 도움이 될 수 있어요.작업 기반의 Simcenter Testxpress 소프트웨어와 사전 정의된 ISO 템플릿을 소형 멀티 채널 데이터 수집 도구인 사운드 및 진동 측정을 위한 Simcenter SCADAS XS 하드웨어와 함께 사용하세요.두 시스템 모두 집적회로 압전 (ICP) 가속도계와 마이크, 온도 센서, 스트레인 게이지 센서부터 내장 GPS 센서, CAN 버스 시스템까지 광범위한 센서 또는 직접 연결을 지원해요.

Simcenter는 궁극적으로 소리 및 진동에 대한 현지 규정과 표준을 준수하면서 새로운 영역으로 확장하여 시장 점유율을 높이는 데 도움을 줄 수 있어요.

Simcenter 사운드 및 진동 인증

사운드 파워와 인체 진동에 대한 사운드 및 진동 인증 테스트를 향상시키려면 Simcenter SCADAS XS와 Simcenter Testxpress를 사용하세요.

소음 및 진동에 대한 ISO 표준

케이스 스터디

힐티

힐티는 Siemens Digital Industries 소프트웨어 솔루션을 사용해 진동을 줄여 일일 허용량을 300% 늘렸어요.

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality
Case Study

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality

회사:Hilti

업종:산업용 기계

위치:Kaufering, Germany

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

케이스 스터디

소음 및 진동 인증 제품 살펴보기

추가 리소스들

더 알아보기