도시 지역에서는 교통 소음이 수백만 명의 일상에 영향을 미치고 잠재적으로 건강과 웰빙을 해치는 주요 불편함의 원인이 될 수 있어요.더 조화로운 생활 환경을 만들고 소음 노출 위험을 줄이기 위해 입법자들은 허용 가능한 배출 수준을 설정하고 PBN (Pass-by Noise) 수준을 제한하는 작업을 하고 있어요.ISO 인증 표준은 차량이 정해진 법률을 준수하는지 확인하는 데 사용돼요.트럭, 버스, 오토바이, 승용차, 오락용 차량 등 모든 유형의 도로 차량에 이런 유형의 인증이 필요해요.
하이브리드와 전기차의 경우, 최소 소음 방출 측정 기준이 새로 생겼어요.이 차량들은 보행자 안전을 보장하기 위해 음향 차량 경보 시스템 (AVAS) 이 외부 소음을 추가해요.우리는 포괄적인 Pass-by Noise 엔지니어링 소프트웨어와 결합하여 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 위한 완전한 모듈식 하드웨어 포트폴리오를 제공해요.이 두 가지를 조합하면 정확성과 효율성이 향상될 뿐만 아니라 예를 들어 주요 소음 요인의 근본 원인을 정확히 찾아냄으로써 인증 절차를 훨씬 뛰어넘는 엔지니어링 통찰력을 얻을 수 있어요.