Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 심센터 하이퍼메시 CFD예요?

Simcenter Hypermesh CFD는 전산유체역학 (CFD) 을 위한 강력한 전처리 및 후처리 솔루션이에요. 독립형 CFD 솔버를 지원하도록 최적화됐어요.엔지니어들이 복잡한 지오메트리를 가져오고, 고품질 메쉬를 준비하고, 뛰어난 제어와 효율성으로 결과를 분석하는 워크플로우를 간소화해요.Simcenter Hypermesh CFD는 고급 기능을 활용하여 모델 준비와 통찰력 있는 결과 해석에 소요되는 시간을 크게 줄여줘요.

hypermesh-cfd-product-og-1200x630

독립형 CFD 솔버를 최대한 활용하세요

Simcenter Hypermesh CFD의 강력한 전처리 및 후처리 기능으로 독립형 CFD 솔버의 성능을 향상시키세요.복잡한 CAD를 효율적으로 준비하고 지오메트리를 수정하고, 고품질 메쉬를 생성하고, 더 깊은 통찰력을 얻으세요.

뛰어난 전처리 및 메싱

Simcenter 고급 전처리 및 메싱 기능으로 CFD 설정을 완벽하게 제어할 수 있어요.복잡한 CAD를 효율적으로 준비하고 정확한 시뮬레이션을 위해 고품질의 방수 표면 및 볼륨 메쉬를 생성하세요.

통찰력 있는 후처리 및 시각화

고성능 후처리로 CFD 결과에서 더 깊은 통찰력을 얻으세요.역동적인 시각화를 만들고, 다양한 결과 필드를 분석하고, 명확하고 효과적인 커뮤니케이션을 위한 포괄적인 보고서를 생성하세요.

다른 사람들이 Simcenter 하이퍼메시 CFD를 어떻게 사용하는지 알아보세요.

Select...

자동차 및 운송용 심센터 하이퍼메시 CFD

Simcenter Hypermesh CFD는 전체 차량 공기 역학, 열 관리, 공기 음향을 위한 솔버 중립적인 고품질 메싱을 제공해요.고급 지오메트리 처리와 경계 레이어 제어를 통해 CFD 전문가가 설계 주기 전반에 걸쳐 정확한 시뮬레이션을 위해 견고하고 반복 가능한 메시를 생성할 수 있어요.

사람의 손이 자동차 대시보드 통풍구 근처에 표시되고 비상등 버튼이 보여요.

자주 묻는 질문