Skip to main content
지속 가능한 미래를 나타내는 인포그래픽.
더욱 지속 가능한 미래

전력 사용

많은 사람들이 안정적이고 지속적인 전기 공급에 의존하고 있습니다. 전기는 연간 138억 톤의 온실가스 배출량을 차지합니다. Simcenter가 모두를 위한 안정적이고 지속 가능한 전기로 저탄소 미래를 설계하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

가장 청정한 전기 생산 방식

발전소의 라이프사이클 동안 전기 기가와트시당 CO2 환산 배출량으로 측정됩니다. 1기가와트시(GWh)는 EU에서 160명의 연간 전력 소비량입니다.

에너지원

전기의 테라와트시(TWh)당 대기 오염

갈탄

32.72

석탄

24.62

오일

18.43

바이오매스

4.63

기체

2.82

수력

1.30

풍력

0.04

원자력

0.03

태양광

0.02

전구.
사고 리더십

기후 비상 사태에서 가동을 유지하는 방법

기후 비상 사태 속에서도 전기의 63%는 여전히 이산화탄소를 배출하는 연소 과정을 통해 생산되고 있습니다. 시뮬레이션이 저탄소 미래를 실현하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴봅니다.

기후 비상 사태를 나타내는 인포그래픽.
Learn more

관련 자료

고객 성공사례

덴마크 공과대학

덴마크 공과대학 풍력에너지학부는 Siemens와 협력하여 혁신적인 ReliaBlade 프로젝트에 Simcenter 솔루션을 사용합니다.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

Simcenter를 사용하여 풍력 터빈 블레이드 수명 테스트

회사:덴마크 공과대학 풍력에너지학부

업종:에너지 및 유틸리티

위치:덴마크, Denmark

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions