Skip to main content
지속 가능한 미래를 나타내는 인포그래픽.
더욱 지속 가능한 미래

제조

오늘날 우리는 '사물'을 축적함으로써 성공과 행복을 측정합니다. 소비주의에 집착하는 우리의 문화는 에너지와 천연 자원에 상당한 비용을 지출하고 158억 톤의 온실가스를 배출합니다. Simcenter는 엔지니어가 더욱 지속 가능한 미래를 만드는 데 도움이 될까요?

구매하는 모든 것에 포함된 탄소 비용

오늘날 대부분의 사람들은 스마트폰에 매우 의존하고 있기 때문에 하루의 대부분을 집, 직장, 그리고 운전하는 차량 주변의 충전 위치를 머릿속으로 생각하며 보냅니다.

네트워크 인프라

전력 소비

제조

배출량의 약 22%가 휴대 전화 연결을 유지하는 데 필요한 네트워크 인프라 및 데이터 센터에서 발생합니다.

지속적인 충전 및 방전에도 불구하고 전력 소비는 휴대 전화 수명 동안의 온실가스 배출량 중 1% 미만을 차지합니다.

나머지 77%는 장치 제조 과정에서 발생합니다.

모바일 회로 기판.
사고 리더십

내재된 배출 가스: 모든 것의 탄소 비용

무언가를 제조하는 것은 무작위한 원자(일반적으로 원료 형태로 존재) 조합을 유용한 제품으로 가공하는 것을 포함합니다. 이 과정에서 엄청난 양의 에너지가 소비되고 많은 배출 가스가 발생합니다.

내재된 배출 가스를 나타내는 공장 인포그래픽.

관련 자료

고객 성공사례

바스크 대학교

바스크 대학교는 NX와 Simcenter를 사용하여 학생들이 산업 및 환경 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future
Case Study

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future

회사:University of the Basque Country

위치:Bilbao, Spain

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+