Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 심센터 S-프레임 스틸이에요?

Simcenter S-Frame Steel Steel Steel은 구조 엔지니어가 안전하고 코드를 준수하는 강철 구조물을 더 빠르고 확실하게 설계할 수 있도록 도와줘요.구조 분석과 완전히 통합되어 있어 자동화된 강철 및 복합 부재 설계, 단계별 구조, 투명한 코드 검사를 결합하여 재작업을 줄이고 재료 사용을 최적화하며 개념에서 시공까지 프로젝트 납품을 가속화해요.

통합 구조 분석과 강철 설계

Simcenter S-Frame Steel Steel Steel은 구조 해석 결과를 강철 및 복합소재 설계와 하나의 모델로 완벽하게 연결하여 수동 전송을 없애고 중력, 지진, 동적 및 이동하중 워크플로우 전반에서 오류를 줄여 주세요.

투명한 코드 기반 결과

명확한 코드 검사 결과를 부하 사례, 활용 비율, 방정식 및 조항 참조와 함께 바로 제출할 수 있는 PDF 보고서로 받아보세요.엔지니어링 설계 결정을 빠르게 이해하고 정당화하세요.

더 빠른 최적화 및 반복

Simcenter S-Frame Steel Steel은 자동화된 부재 크기 조정, 오버라이드 및 필터링 도구를 지원하여 엔지니어가 중요한 부재를 신속하게 식별하고 대안을 테스트하며 중량, 비용, 시공성을 최적화할 수 있도록 합니다.

주요 기능

코드 기반 강철 설계

유효 길이, 플랜지 브레이싱, 비틀림 조건, 강철 등급 및 연결 가정을 완벽하게 제어할 수 있는 지역 설계 코드를 사용하여 강도와 서비스성을 위한 강철 부재를 설계하고 코드 검사해요.

제조 및 보관 시설을 보여주는 강철 코일과 파이프가 있는 넓은 산업 창고 내부.

자동 디자인 및 최적화

여러 최적화 기준과 제약 조건을 사용하여 강철 부재의 크기를 자동으로 조정하고 최적화해요.엔지니어는 또한 모든 멤버나 선택된 서브셋의 섹션 크기를 재정의하고 업데이트된 코드 검사 상태를 즉시 확인하여 반복적인 재설계에 도움이 될 수 있어요.

Simcenter S-Frame Steel S-Frame Steel: 설계와 분석을 보여주는 다층 건물 강철 프레임워크의 상세한 3D 구조 모델이에요.

복합 빔 설계 워크플로

Simcenter S-Frame Steel Steel은 복합소재 설계에 사용되는 자동 할당과 계산을 포함하여 강철 워크플로우의 일부로 복합 빔 설계를 지원해요.출력에는 복합재 행동 및 설계 결정을 문서화하는 보고에 사용할 수 있는 복합 설계 세부 정보가 포함돼요.

크레인과 비계로 건설 중인, 도시 개발과 건축 발전을 보여주는 현대식 고층 빌딩이에요.

단계적 건설 지원

프리로드 조건과 임시 상태를 모델링해서 각 건설 단계의 강도, 안정성, 코드 컴플라이언스를 평가해요.한 인터페이스에서 여러 단계를 비교해 보세요.

Simcenter S-Frame Steel 렌더링: 복잡한 강철 설계를 보여주는 고층 건물의 와이어프레임 구조 모델이에요.

투명하고 상세한 엔지니어링 보고서

코드 검사에 사용되는 관련 조항 참조와 방정식이 포함된 상세하고 투명한 설계 보고서를 생성하세요.보고는 내부 검토, 승인 및 문서화에 필요한 세부 수준을 표시하도록 조정할 수 있어요.

빨간색 오버헤드 크레인과 복잡한 강철 빔 구조가 있는 대형 산업 건물의 내부예요.

다른 사람들이 Simcenter S-Frame Steel을 어떻게 사용하는지 알아보세요

Select...

엔지니어링 컨설팅 및 설계 회사에 있는 Simcenter S-Frame Steel S-Frame Steel

엔지니어링 컨설턴트들은 구조용 강철 부재를 설계, 크기 조정 및 최적화하는 멀티 프로젝트 워크플로의 핵심 강철 설계 도구로 Simcenter S-Frame 강철을 사용해요.Simcenter S-Frame Steel S-Frame Steel 에는 단일 도구에 통합된 분석 기능이 포함되어 있어 더 빠른 분석과 설계 반복을 제공합니다.

안전모를 쓰고 안전 조끼를 입은 건설 엔지니어들이 건물 현장에서 노트북으로 계획을 검토하고 있어요.

자주 묻는 질문