Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

여기에서 제품 브로셔를 다운로드하세요.

이 제품의 특징과 기능에 대해 자세히 알아보세요.

IE FC 180 2X2 RJ45 플러그 스마트를 왜요?

180도 콘센트가 있는 이 표준 인터페이스 금속 커넥터는 전송 속도가 10/100 베가비트/초 인 2x2 산업용 이더넷 케이블에 적합해요. 3단계로 빠른 설치가 가능해요.스테인리스 스틸 스프링은 빠르고 안정적인 현장 연결을 보장해요.오류 방지 배선 설계로 배선 오류를 효과적으로 방지하기 위해 배선 단자에 색상 표시와 관찰 구멍이 있어요.

주요 기능

올메탈 하우징

순금속 하우징은 전자기 간섭에 강해서 통신이 더 원활해요.

ie-fc-180-2x2-rj45-플러그 스마트-올-메탈-하우징-프로모-640x480

금도금 핀

연결 시 접촉 저항을 효과적으로 줄이고 전도도를 높이기 위해 각 순동 핀의 표면을 금도금으로 덮어요.

ie-fc-180-2x2-rj45-플러그 스마트 골드 도금 핀 프로모션-640x480