Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMATIC ET 200eco PN이에요?

SIMATIC ET 200eco PN PN은 IP65/IP67 보호 등급의 프로피넷 연결이 가능한 소형 블록 I/O로 캐비닛 없이 기계에 직접 설치할 수 있어요.특수하고 완전히 밀봉된 아연 가압 하우징은 -40°~+60°C의 까다로운 환경 조건에서도 이상적인 보호를 보장해요. 기계적으로 매우 견고하고 진동, 먼지, 기름 또는 습기에 강해서 야외에서도 사용하기에 적합해요.ATEX 승인 덕분에 ET 200eco PN은 구역 2까지의 위험 지역에서도 사용할 수 있어요.

주요 이점들

유연성 확보하세요

SIMATIC ET 200eco PN PN은 유연한 구성과 간단한 설치를 제공해요.통합 2포트 스위치로 라인 토폴로지 통합이 가능해요.M12-L 커넥터는 더 높은 전류 용량과 확장된 케이블 도달 범위로 전원 공급을 단순화해요.

유연성 확보하세요

SIMATIC ET 200eco PN은 특히 컴팩트해요.실용적인 하우징 형태 덕분에 장치를 정면으로 장착하거나 옆으로 90도 회전하여 공간을 최적으로 사용할 수 있어요.

유연성 확보하세요

IP65/67과 IP69K 아연 하우징은 -40°C ~ +60°C의 까다로운 주변 조건에서 사용하기에 적합해요. 진동, 먼지, 기름 및 습기에 대한 최대 저항성으로 수명이 길어요.

추천 기능들

새로운 SIMATIC ET 200eco PN 함수 개요