Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMATIC APC예요?

지멘스의 SIMATIC APC는 확장 가능한 방식으로 수익성과 운영 안정성을 극대화하도록 설계된 차세대 고급 프로세스 제어 플랫폼이에요.직관적인 현대 엔지니어링 스튜디오, 업계 표준 선형 또는 고급 비선형 물리학 기반이나 기계 학습을 포함한 광범위한 모델링 접근법, 종합적인 동적 경제 최적화 접근법을 결합하여 복잡한 산업 프로세스를 이론적 한계에서 안전하게 운영할 수 있게 해줘요.

직관적인 워크플로우로 엔지니어링 시간을 단축하세요.

데이터 처리와 시스템 식별부터 컨트롤러 설계, 시뮬레이션, 테스트, 배포에 이르기까지 엔드-투-엔드 MPC 엔지니어링을 위한 현대적인 엔지니어링 환경이 모두 하나의 통합된 환경 내에서 이루어져요.

특정 과제에 가장 적합한 솔루션을 찾아보세요.

표준 ARX부터 제1원칙 GPROM과 신경망 ODE에 이르는 모델링 접근법을 한 작업 공간에서 평가해 보세요.엔지니어들은 플랫폼을 바꾸지 않고도 각 프로세스 역학에 가장 적합한 수학적 도구를 선택할 수 있어요.

동적 경제 최적화를 위한 엔지니어 솔루션

기존 MPC는 최적화를 정상 상태의 경제 최적화와 동적 제어 문제로 나누는데, 이는 과도 작동 시 경제적 이점을 놓치게 돼요.SIMATIC APC는 과도 작동보다 경제성을 최적화해요.

주요 기능

차세대 시스템 식별 및 모델링

데이터를 기반으로 모델을 식별하거나 GPROM에 내장된 제1원칙 모델을 가져와서 프로세스 역학을 표현하세요.데이터 기반 모델 식별의 경우, 업계 표준 전달 함수나 ARX 선형 모델부터 최첨단 신경 ODE 비선형 모델까지 선택하여 최적화에 가장 적합한 성능 모델을 찾아보세요.

SIMATIC APC 아이덴티티 4x3

직관적인 컨트롤러 구성 및 튜닝

프로세스 역학에 맞는 사이클 타임과 최적화 지평으로 컨트롤러 동작을 구성하세요.MV에 대한 물리적 제한, 속도 제약, 비용 패널티, 그리고 CV의 목표 설정값, 운영 범위, 우선순위를 정의하세요.

SIMATIC APC 구성 4x3

포괄적인 컨트롤러 테스트 및 에뮬레이션

고도로 통합된 오프라인 테스트 제품군을 사용하여 컨트롤러의 모든 구성 요소를 확실하게 검증하세요.가속 에뮬레이터로 몇 시간 또는 며칠의 시나리오를 몇 분 만에 시뮬레이션하여 상태 추정기와 옵티마이저의 성능을 스트레스 테스트하고 프로덕션 환경에 배포하기 전에 컨트롤러 파라미터 조정 속도를 높일 수 있어요.

SIMATIC APC 테스팅 4x3

원활한 통합 및 데이터 연결

외부 IT 및 OT 시스템의 플랜트 데이터와 상황 정보에 안정적으로 고속으로 액세스할 수 있도록 구성하세요.SIMATIC APC는 OPC UA, OPC HDA, 인더스트리얼 엣지, SQL 서버, ODBC, PI 히스토리언, 엑셀, 그리고 Siemens 포트폴리오 전반의 원활한 통합 등 업계 표준 커넥터를 지원해요.

SIMATIC 커넥션 4x3

시작하기

Select...

뭐가 포함돼요?

SIMATIC APC MPC 엔지니어링 스튜디오는 SIMATIC APC 런타임 애플리케이션의 오프라인 구성, 테스트 및 모니터링에 사용할 수 있어요.응용 프로그램을 외부 데이터 시스템에 연결하여 배포하면 “”런타임 응용 프로그램""이 되며 이 모드에서 실행하려면 추가 라이센스가 필요해요.

런타임 애플리케이션의 경우 다음과 같이 디지털 애플리케이션 토큰이 필요해요.

  • 소프트 센서: 토큰 60개
  • 선형 MPC: 조작된 변수 (MV) 당 토큰 60개
  • 비선형 MPC - 기계 학습: MV당 토큰 60개
  • 비선형 MPC - GPROM 기반: MV당 토큰 75개

다른 사람들이 SIMATIC APC를 어떻게 사용하는지 알아보세요

Case study for SIMATIC APC

MPC의 유연한 운영을 통한 새로운 수익원

회사: 기밀
위치: 독일
산업: 산업용 가스
테크 스택: DCS의 OPC UA 서버에 연결된 IPC에서 실행되는 SIMATIC APC

SIMATIC APC는 그리드 신호를 기반으로 압축기의 전력 소비를 조정하면서 프로세스의 안정적인 운영을 보장했어요. 이를 통해 그리드 운영자가 그리드를 안정화하고 플랜트의 OPEX를 줄이는 새로운 수입원을 창출했으며 약 4개월 만에 투자 수익률 (ROI) 을 달성했어요.

Select...

SIMATIC 화학 산업에서의 고급 프로세스 컨트롤

SIMATIC APC는 LMPC를 사용해 환류, 리보일러 듀티, 드로우 레이트, 압력 목표를 조정해서 증류탑의 순도와 처리량을 극대화해요.소프트 센서가 트레이 온도와 결합되어 제품 구성을 추론해서 지연된 분석기 판독을 대체해요.제약조건을 인식하는 제어로 순도, 컬럼 로딩 및 유틸리티 한계를 한계 내로 유지해 스팀 사용량을 2~ 8% 낮추고, 규격을 벗어난 시간을 20~ 50% 줄이고, 안정적인 처리량을 1~ 3% 더 높여줘요.

SIMATIC APC in Chemicals

자주 묻는 질문