Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMATIC WinCC V8이에요?

미래에 대비한 플랫폼을 제공하는 차세대 SCADA 시스템이에요.

  • 확장 가능한 아키텍처: 단일 사용자 설정에서 복잡한 중복 시스템까지 확장 가능
  • 고급 시각화: 동적 SVG 그래픽, 3D 보기, 사용자 지정 웹 컨트롤 (CWC) 을 제공해요.
  • 완벽한 통합: TIA Portal 엔지니어링 내에서 원활하게 연결되고 OPC UA, REST, MQTT를 지원하며 IT/OT를 연결해요.
  • 최신 웹 기술: 모든 HTML5 웹 브라우저에서 장치 없이 생산 데이터에 액세스할 수 있고 WinCC를 빠르고 쉽게 사용할 수 있는 스마트 앱을 제공해요.
  • 최적화된 엔지니어링: 컴파일 없이 온라인 엔지니어링을 지원하고 대량 데이터 엔지니어링을 통해 프로젝트를 가속화해요
  • 인증 및 규정 준수: IEC 62443에 따라 강력한 사이버 보안을 달성하고 우수 제조 관리 기준 (GMP) 준수를 지원해요

WinCC V8은 초보자에게는 직관적이지만 전문가에게는 강력하고 깊이가 있어요.

WinCC V8 Electronics Demo

SIMATIC WinCC V8.2 소개해

WinCC V8.2는 AI 대비, 자바스크립트를 사용한 최신 스크립팅, IT/OT 통합, 사이버 보안, 웹 기반 운영 및 엔지니어링 생산성의 새로운 기능으로 SIMATIC WinCC의 진화를 이어가요.

업그레이드 라이선스를 포함하여 WinCC V7.2부터 직접 업그레이드 호환성으로 WinCC V8.2 여정을 오늘 시작하세요.

아이콘 엔지니어링과 구성

효율적인 엔지니어링

시스템을 쉽고 유연하게 구성하고 조정하세요.직관적인 엔지니어링 도구를 사용하면 프로그래밍 작업 없이 빠르고 효율적인 프로젝트 개발 및 구현이 가능해요.

아이콘: SIMATIC WinCC V8 기본 기능 제어 및 검사

장기 가용성

지속적인 업데이트, 안정적인 수명 주기 지원, WinCC V8의 신뢰성을 유지하고 공장의 진화하는 요구 사항에 부합하는 미래 보장형 기술을 통한 장기 가용성을 활용하세요.

아이콘: SIMATIC WinCC V8 고급 기능 사용자 지정 및 데이터 처리

개방성 및 커스터마이징 가능

강력한 인터페이스와 스크립팅을 사용하여 엔지니어링을 자동화하고, 동적 SVG와 사용자 정의 웹 컨트롤로 사용자 지정 화면 개체 및 시각화를 만들고, 런타임 스크립팅을 적용하여 모든 작업을 최대한 유연하게 처리하세요.

주요 기능

다른 사람들이 SIMATIC WinCC V8을 어떻게 사용하는지 알아보세요

아라곤과 카탈로니아 운하 | Siemens 테크놀로지로 물 15% 절약

아라곤 운하와 카탈로니아 운하에서 어떻게 물 소비량을 15% 줄였는지 보세요. 단일 실시간 제어 센터에서 300km에 걸쳐 350개의 유입구를 관리했어요.

Select...
스크린 앞에서 촬영하는 사람들 - 제약 산업

시매틱스: 제약 분야의 WinCC V8이에요.

SIMATIC WinCC V8을 사용하여 기계 데이터 수집을 자동화하고 상세한 가동 중지 시간, 전체 장비 효율성 (OEE) 및 성능 분석을 구현하여 제약 포장 작업을 향상시켰어요.포장 라인 전반의 투명성을 높이고, 수작업을 줄이고, 신뢰성을 개선하고, 지속적인 데이터 기반 최적화를 가능하게 했어요.

자주 묻는 질문

리소스 살펴보기

추가 읽을거리 및 다운로드

블로그 | SCADA와 사이버 보안: WinCC V8.1은 보안 산업 네트워크 인증 구성 요소예요

블로그 | 생산 효율성 향상: WinCC와 프로세스 제어의 미래

윈씨씨 V8 체험판 버전

데모 프로젝트

윈씨씨 V8 업데이트

스토리 인 모션

동영상이에요 | 인증된 최상위 사이버 보안

동영상이에요 | 웹북스를 통한 유연한 운영

동영상이에요 | WinCC 컴패니언 앱을 이용한 플랜트 모니터링의 미래

동영상이에요 | 미래에 대비한 AI 기반 SCADA

동영상이에요 | IT와 OT 세계를 연결해요