SIMATIC IPC MD-34A MD-34A
고성능 산업용 태블릿 PC는 단 하나의 장치로 실시간 데이터에 액세스할 수 있게 해줘요.현장 안에서든 밖에서든 모니터링, 제어 기능, 멀티태스킹 기능 같은 지원 기능을 활용하세요.
SIMATIC 고성능 산업용 태블릿과 노트북은 현장에서 필요한 견고한 기능을 갖춘 강력한 동반자예요.인트라로지스틱스에서든 서비스 분야에서 일하든 산업 애플리케이션에서 더 빠르고 유연하게 작업하세요.
견고한 최고 성능의 노트북과 태블릿은 사무실의 엔지니어링과 자동화 시스템의 시운전, 서비스 또는 유지 관리에 이상적이에요.SIMATIC Mobile 장치 두 대 중에서 선택하세요:
SIMATIC Mobile Devices는 충격, 진동, 전자기 파괴에 강해요.제조, 현장 서비스, 교통 및 물류, 소매, 공급 및 폐기 회사, 응급 서비스에 사용해요.
MD 34A는 와이파이 6 연결, 블루투스 v5.3 호환성, RFID 및 바코드 스캐너를 갖추고 있어요.MD 57-A는 기계와 시스템에 직접 연결, HDMI 연결, USB 도킹 스테이션을 위한 통합 인터페이스를 갖추고 있어요.
배터리 수명이 길고 무게가 가벼우며 작동 중 배터리 교체 옵션으로 현장에서 디지털 작업에 액세스할 수 있어요.
고성능 산업용 태블릿 PC는 단 하나의 장치로 실시간 데이터에 액세스할 수 있게 해줘요.현장 안에서든 밖에서든 모니터링, 제어 기능, 멀티태스킹 기능 같은 지원 기능을 활용하세요.
이 고성능 산업용 프로그래머와 함께 모바일 사용에 대비하세요.프로피버스, 프로피넷 및 직렬 연결을 통해 기계 및 시스템과의 통신이 가능해요.SIMATIC 메모리 카드가 장치에서 다시 프로그래밍됐어요.
높은 보호 수준 (IP65), 극한 상황에서도 잘 작동하는 MIL-STD-810H 표준.산업용 태블릿 PC는 -20~+60°C (어댑터 모드) 작동 온도에 맞게 설계됐어요.