Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIMATIC RF600? RF600

SIMATIC RF600 은 산업 자동화와 물류를 위한 지멘스의 첨단 UHF RFID 시스템으로, 실시간 투명성과 효율성을 제공해요. RF600최대 8m의 긴 읽기 범위, 빠른 대량 판독을 제공하며 OPC UA, PROFINET, 이더넷/IP를 통해 SIMATIC 컨트롤러, TIA Portal 및 클라우드 플랫폼과의 원활한 통합을 제공해요.포괄적인 포트폴리오에는 다음이 포함돼요.

  • 리더기: 컴팩트 셋업은 RF610R, RF615R, 미드레인지는 RF650R, 고성능은 RF680R
  • 안테나: RF615A 그리고 유연한 설치를 위한 외부 안테나
  • 태그: 비메탈용 RF642L, RF645T, 고온 환경용 RF682T

열악한 조건에 맞게 설계되고 RED 3.3 규정 준수 인증을 받은 SIMATIC RF600 은 다운타임을 줄이고 프로세스를 가속화하며 글로벌 운영 전반으로 쉽게 확장할 수 있어요. RF600

주요 이점

운영 전반의 투명성을 높여주세요.

리더, 안테나, 태그를 통한 엔드-투-엔드 UHF RFID 추적 기능은 생산과 물류 전반에서 정확한 식별과 흐름 제어를 보장해요.

엔지니어링 및 롤아웃 노력 절감

통합 프로토콜 (OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP) 과 웹 도구는 시운전부터 서비스까지 모든 포트폴리오 구성 요소의 설정과 진단을 단순화해요.

산업 수준의 유연성으로 확장하세요.

소형 및 고온 옵션을 포함한 광범위한 리더, 안테나 및 태그가 다양한 환경과 글로벌 규정 준수 표준에 적응해요.

주요 기능

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

산업을 위한 사이버보안

보안 정보

공장, 시스템, 기계, 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하려면 총체적인 최첨단 산업 보안 개념을 구현하고 지속적으로 유지해야 해요.지멘스의 제품과 솔루션은 그런 개념의 한 요소일 뿐이에요.산업 보안에 대한 자세한 내용은 에서 확인하세요.