읽고 쓸 수 있는 HF 범위
ISO 15693 호환으로 13.56 MHz에서 작동해요. RF300 은 고급 애플리케이션을 위한 ISO 18000‑3 지원을 추가했어요.
SIMATIC RF200 및 RF300 은 지멘스 HF RFID 시스템의 핵심으로, 안정적인 식별, 데이터 투명성을 보장하고 생산 및 내부 물류에 대한 레드 3.3 규정 준수를 보장해요.이 리더기는 SIMATIC, TIA Portal과 원활하게 통합되어 빠른 시운전을 위한 표준화된 인터페이스를 제공해요.RF200 은 비용 효율적인 중간 성능 작업에 적합하고 RF300 은 까다로운 환경을 위한 고속, 대용량 메모리 및 고급 진단 기능을 제공해요.트랜스폰더, 외부 안테나, 통신 모듈, IO-Link 마스터와 결합하면 자동화 요구에 맞는 유연하고 확장 가능한 솔루션을 만들 수 있어요.
RF200, RF300 덕분에 생산과 내부 물류 전반에서 엔드투엔드 추적이 가능해 품질과 규정 준수가 개선돼요.
RF300 은 까다로운 선을 위한 고속 데이터 전송과 대용량 메모리를 제공하는 반면 RF200 은 표준 작업에 비용 효율적인 성능을 제공해요.
두 제품군 모두 IO-링크, 프로피넷, 프로피버스 또는 이더넷을 통해 연결되고 SIMATIC 및 TIA Portal과 원활하게 통합되어 쉽게 확장할 수 있어요.
ISO 15693 호환으로 13.56 MHz에서 작동해요. RF300 은 고급 애플리케이션을 위한 ISO 18000‑3 지원을 추가했어요.
RF200 은 간단한 설정에 아이오-링크를 활용하고, RF300 은 복잡한 자동화 네트워크를 위한 프로피넷과 프로피버스를 지원해요.
RF300 은 예측 유지보수를 위한 광범위한 진단 및 메모리를 제공하며, RF200 은 빠른 시운전을 위한 간소화된 상태 점검 기능을 제공합니다.