Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SICAM A8000 CP-8031? A8000

SICAM A8000 CP-8031 은 유통망과 산업 애플리케이션의 비용 효율적인 자동화 및 통신 작업을 위해 설계된 작고 확장 가능한 RTU예요. A8000간단한 게이트웨이, IoT 게이트웨이 또는 베이 컨트롤러로 사용할 수 있고 SICAM A8000 시스템 아키텍처에 원활하게 통합돼요. A8000

SICAM A8000 CP-8031 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있어요. A8000

확장 가능하고 저렴한 RTU: 컴팩트한 디자인과 유연한 확장성을 매력적인 가격대에

다양한 애플리케이션 지원: 게이트웨이, IoT 게이트웨이 또는 베이 컨트롤러로 사용 가능해요

고가용성: 네트워크 리던던시 및 광섬유 인터페이스 모듈 지원

미래에도 사용할 수 있는 안전한 플랫폼: IEC 62443‑2 인증을 받은 검증된 SICAM A8000 기술을 기반으로 해요. A8000

회색, 수직형 SICAM A8000 CP-8031 모듈에 ETH X2/X3, RS-232, RS-485 포트에 라벨이 붙어 있어요. A8000

주요 이점

작고 다재다능한 RTU예요

SICAM CP‑8031은 게이트웨이와 IoT 애플리케이션을 위한 소형 리눅스 기반 RTU예요.통신, 자동화, 보안을 통합하여 좁은 설치 공간에서도 안정적으로 데이터를 수집하고 통합할 수 있어요.

저렴하고 컴팩트한 RTU

SICAM CP-8031 은 필수적인 자동화, 통신, 보안을 컴팩트 기기 하나로 제공하는 비용 효율적인 RTU예요.확장 가능한 설계로 예산에 민감한 프로젝트의 하드웨어, 엔지니어링 및 라이프사이클 비용을 줄여줍니다.

중요 인프라를 위한 보안 통신

SICAM CP-8031 방화벽, 역할 기반 액세스, 암호화된 통신으로 강력한 사이버 보안을 제공해요.필드 장치와 제어 시스템 간의 안전한 데이터 교환을 보장하여 까다로운 최신 보안 요구 사항을 충족해요.

주요 기능

산업

Select...

파워 유틸리티 분야의 SICAM A8000 CP-8031 A8000

SICAM CP‑8031은 전력 유틸리티를 위한 작고 강력한 RTU로 베이 컨트롤러, 단순 게이트웨이 솔루션 또는 IoT 게이트웨이로 사용할 수 있어요.확장 가능한 성능, 보안 통신, 유연한 애플리케이션 지원을 결합하여 배전 및 송전망에서 신뢰할 수 있는 모니터링, 제어 및 데이터 통합을 가능하게 해요.

움스판베르크 샌더스도르프