Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
진한 파란색 배경 위에 Siemens “X” 그래픽이 겹쳐진 안전모를 쓰고 웃고 있는 에너지 노동자예요.

지멘스 앳 엔릿 유럽, 11월 10일부터 12일까지, 홀 A.A50이에요, 비엔나

AI 기반 그리드가 어떻게 정전을 최대 30% 줄이면서 용량을 최대 30% 더 활용할 수 있는지 알아보세요.

왜 SICAM A8000 CP-8010/12예요? A8000

새로운 컴팩트 RTU 시리즈 SICAM A8000 CP-8010/12는 SICAM 8 플랫폼을 기반으로 해요. A8000저전압 및 중전압 개폐기에 사용되며, 배전 그리드 자동화와 같은 배전 제어 및 모니터링에 최적화되어 있어요.스냅온 RGB 디스플레이 CM‑8880을 사용하면 진단 및 상태 정보에 로컬로 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 간단한 현장 작업도 가능해요.

SICAM A8000 CP-8010/12를 통해 얻을 수 있는 혜택: A8000

• 옵션 디스플레이: 빠른 로컬 진단과 장치에서 직접 간단한 현장 조작이 가능해요.

• 디지털화된 RMU: 고급 모니터링 및 제어 지원

• 모바일 네트워크 통신: GPRS 폴백 기능이 있는 LTE를 사용해서요 (CP-8012 버전에서 사용 가능)

• 무선 커뮤니케이션

• IoT 연결: 보안 인터넷 연결을 통해 클라우드 기반 서비스 및 애플리케이션에 데이터 제공

• IEC 62443 및 IEC 62351 규정을 준수해요: 안전하고 규정을 준수하는 그리드 자동화를 위한 강력한 사이버 보안을 보장해요

주요 이점

복잡성 감소, 비용 절감

하드웨어, 소프트웨어, 컨트롤러, 엔지니어링을 하나의 플랫폼에 결합하면 SICAM Device Manager를 통한 일관된 엔지니어링을 통해 교육 노력, 인터페이스 및 유지 관리 비용을 줄일 수 있어요.

작고 유연하며 미래에도 사용할 수 있는 RTU에요

통합 전원 공급 장치 및 I/O, 선택적 스냅온 디스플레이 (CM‑8880), 모듈식 I/O 확장성 및 광범위한 통신 옵션을 통해 다양한 전력 자동화 애플리케이션에서 사용할 수 있어요.

최고의 사이버 보안과 운영 신뢰성

IEC 62443에 따라 인증을 받았고, 변전소 환경을 위해 설계되었으며 현대 보안 표준을 준수하여 장기적인 투자 보호와 안전한 운영을 보장해요.

주요 기능

산업

Select...

파워 유틸리티의 시캠 CP-8010/12

SICAM CP-8010/12는 MV 그리드에서 안정적인 제어, 모니터링 및 데이터 교환을 가능하게 하여 배전 그리드 자동화의 전력 유틸리티를 지원해요.견고한 RTU 설계, 보안 통신, 표준화된 프로토콜을 통해 유틸리티 SCADA와 제어 시스템에 원활하게 통합돼요.

움스판베르크 샌더스도르프