센트론 3KF 스위치 디스커넥터 (퓨즈 포함)
메인 컨트롤, 비상 정지, 유지 보수 스위치에 대한 모든 요구 사항을 충족해요.설치도 간단하고 개조도 쉬워요.LV HRC 퓨즈 링크는 최대 800A까지 사용할 수 있어요.
SENTRON 스위칭 장치는 안전하고 표준을 준수하는 전력 분배를 위한 견고한 기반을 제공해요.모듈식 디자인과 광범위한 액세서리를 결합하여 신규 설치와 개조 모두에 최대한의 유연성을 제공해요.엔지니어링 프로세스를 강화하기 위해 포괄적인 CAx 데이터를 사용할 수 있으면 시스템 계획 및 구성이 크게 가속화돼요.
SENTRON은 부하 시 안정적인 연결 끊김과 도구가 필요 없는 단순화된 설치와 결합되어 전체 수명 주기에 걸쳐 기술적 복잡성과 비용을 줄이면서 높은 시스템 가용성을 보장해요.게다가 편리한 주문 절차와 빠른 배송으로 재고 보관을 최적화하고 재정 투자를 줄일 수 있어요.
스위칭, 연결 끊기, 전송 및 비상 정지 애플리케이션을 위한 포괄적인 솔루션을 신뢰할 수 있는 단일 소스에서 액세스하세요.
SENTRON 스위칭 장치는 사람, 기계 및 전기 설비를 안정적으로 분리하고 보호하여 항상 높은 시스템 무결성을 유지해요.
고품질 CAx 데이터가 지원하는 단순화된 엔지니어링, 빠른 설치, 유연한 개조 옵션으로 설계 프로세스를 강화하세요.

메인 컨트롤, 비상 정지, 유지 보수 스위치에 대한 모든 요구 사항을 충족해요.설치도 간단하고 개조도 쉬워요.LV HRC 퓨즈 링크는 최대 800A까지 사용할 수 있어요.

메인 컨트롤, 비상 정지, 유지 보수 스위치에 적합해요.다양한 연결 옵션과 작동 메커니즘 설계를 제공해요.터미널 커버는 향상된 터치 보호를 보장해요.연락처 위치가 항상 보여요.

포트폴리오에는 자동 전송 스위칭 장비 (3KC ATSE), 원격 제어식 3KC RTSE, 최대 1,600A의 수동 작동 버전 3KC MTSE가 포함돼요. 모든 IEC 60947-6-1, IEC 60947-3을 준수해요.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 부품 107, EN 60947-3 인증 수동 조작 스위치 단로기 또는 DIN EN 60204-1에 따른 켜기/끄기, 비상 정지 및 주 제어 스위치.UL508 및 UL489 호환 설계를 사용할 수 있어요.

스위치는 최대 630A까지 다섯 가지 성능 크기로 제공되며 컴팩트한 디자인 덕분에 공간을 매우 절약해요.마운팅 플레이트나 레일이나 버스바 시스템에 이러한 장치를 쉽게 설치할 수 있어요.

3NJ4와 3NJ5 인라인 퓨즈 스위치 차단기는 부하 전환과 차단 기능을 단일 시스템에서 결합해요.통합 LV HRC 퓨즈 덕분에 과부하나 단락 시 시스템을 보호하기도 해요.

단일 또는 이중 차단 용량을 가진 통합 스위칭 장치가 특징입니다.배전을 위한 많은 수의 케이블이 극도로 제한된 공간에 설치되는 애플리케이션에 특히 적합해요.

스위칭 장치는 조명 시스템, 모터 및 기타 장치를 켜고 끄는 역할을 할 수 있어요.수동 조작용 스위칭 장치를 사용하면 사용자가 전기 부하를 수동으로 켜고 끌 수 있어요.설치에 도구가 필요 없어요.

초퍼 작동용 원격 제어 스위치, 스위칭 릴레이 또는 Insta 접촉기용 원격 제어 스위치는 전기 부하 스위칭 작업을 자동으로 수행해요.안전과 편리함을 향상시키고 에너지 소비를 줄여 줘요.

우리는 VDE, UL, CEI 또는 CEE 표준에 대한 광범위한 설계 변형을 제공해요.다양한 전압과 전력 레벨의 단락 방지 변압기와 전원 공급 장치는 초저전압 시스템의 모든 요구 사항을 충족해요.

3KC ATC6300 및 ATC 6500 전송 제어 장치를 사용하면 두 전원 사이에서 고장 없이 안전하게 전환할 수 있어요.3KC는 무엇보다도 주전원 장애가 심각한 결과를 초래할 수 있는 곳에 설치돼요.