유연한 애플리케이션 범위
직간접 접촉으로부터 보호하기 위한 다양한 유형과 버전
추가 기능을 위한 광범위하고 통일된 액세서리들
모든 RCD는 국내 및 국제 표준을 준수합니다.
SENTRON RCD는 하나의 모듈 너비 (MW) 에 잔류 전류 감지와 과전류 보호 기능을 결합하여 신뢰할 수 있는 개인 및 케이블 보호 기능을 제공해요.
SENTRON 포트폴리오의 RCD는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공해요.모든 RCD는 다양한 유형의 잔류 전류와 다양한 응용 분야를 감지하는 데 적합한 다양한 유형과 버전으로 제공돼요.
SENTRON 포트폴리오의 RCD는 고장 전류로부터 다양한 전기 회로를 안정적으로 보호해요.
잔류 전류와 라인 보호를 위한 소형 솔루션으로 공간을 절약하세요.고장 전류, 과전류, 합선, 아크 고장으로부터 보호하는 5SM6 AFD 장치를 단 두 개의 모듈 폭에 추가하세요.
SENTRON의 디자인은 기존 시스템의 개조를 더 간단하게 만들어줘요.슬라이더 작동으로 DIN 레일에 쉽게 통합할 수도 있어요.
직간접 접촉으로부터 보호하기 위한 다양한 유형과 버전
추가 기능을 위한 광범위하고 통일된 액세서리들
모든 RCD는 국내 및 국제 표준을 준수합니다.
추가 기능을 위한 액세서리 구성 요소로 간단하게 확장할 수 있어요.
센트론 5SV RCCB는 오른쪽 또는 왼쪽에 N 연결로 사용할 수 있어요.
표준 핀 부스바 균일 사용
별도의 스위치 위치 표시기와 핸들 인쇄
리치 어라운드 및 터치 보호
통합 수동 슬라이더 작동
부스바 어셈블리에서 쉽게 분리할 수 있어요
센트론 5SV1용 N 컨덕터 일체형 컴팩트 핀 버스바