Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 소형 회로 차단기예요?

주거용과 상업용 건물의 전기 소비가 계속 증가해서 과부하나 합선 위험이 커져요.과부하나 단락이 발생하면 SENTRON 소형 회로 차단기 (MCB) 가 연결된 회로를 안전하게 절단하여 케이블과 선을 보호해요.

MCB는 전기 시스템과 장비를 안정적으로 보호하여 비용이 많이 드는 생산 중단과 경제적 손실을 방지해요.데이터 센터나 자동차, 반도체 산업 같이 수요가 많은 애플리케이션에서 복잡하고 점점 자동화되는 건물과 애플리케이션의 강화된 요구 사항을 충족하는 데 특히 중요해요.

주요 이점들

새로운 요구 사항 따라잡기

전기 장치와 자동화된 운영 절차의 수가 증가하면서 시스템에 대한 요구가 증가해요.SENTRON 포트폴리오의 MCB는 자동화 빌딩과 산업용 전원 공급 시스템의 향상된 요구 사항을 충족해요.

백업 보호 활성화해.

SENTRON MCB는 합선 및 과부하 시 전선과 케이블을 보호하고 스위칭 장치 및 반도체 보호에 대한 백업 보호 기능을 제공해요.엔드투엔드 보호의 기본 구성요소예요.

노동자들을 보호하는 데 도움이 되세요

MCB는 RCCB와 결합하거나 RCBO로 사용하면 전기 충격으로부터 사람을 보호하는 데 도움이 될 수 있어요.5SY MCB와 5SM6 아크 폴트 감지 장치 (AFDD) 를 결합하면 기능 범위가 더 확장돼요.

추천 기능들

관련 리소스와 제품 살펴보기