Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

여기에서 제품 브로셔를 다운로드하세요.

이 제품의 특징과 기능에 대해 자세히 알아보세요.

왜 센트론 3WT 스마트 ACB예요?

배전 시스템의 핵심 보호 장치인 3WT 공기 회로 차단기는 우수한 품질과 매우 높은 신뢰성으로 오랫동안 사용자들의 신뢰와 사랑을 받아왔어요.자, 기대를 모았던 이 제품이 새로운 인텔리전트 업그레이드를 선보였어요.

3WT 스마트 에어 서킷 브레이커는 클래식한 디자인을 계승하면서 일련의 최첨단 디지털 기술을 통합했어요.

새 전자 플랫폼 탑재

3WT 지능형 공기 회로 차단기는 디지털 배전 요구를 완벽하게 해결하는 새로운 전자 플랫폼을 특징으로 해요.작동 안전을 더욱 향상시키기 위해 독특한 듀얼 칩 설계가 특징이에요.

더 강력한 커뮤니케이션 기능을 통합해요

단일 모듈 이중 통신은 복잡한 시스템의 중복 통신을 가능하게 하기 위해 두 프로토콜을 동시에 지원해요.

더 높은 작동 전압 지원

정격 전압이 최대 1140V로 태양광 발전과 풍력 같은 신 에너지 애플리케이션에 적합하며 스마트하고 안정적인 배전 솔루션을 제공해요.

주요 기능

강력한 퍼포먼스

성능 세부 정보에는 두 가지 프레임 크기, 정격 전류: 400~4000A, 차단 용량 최대 85kA, 브레이티드 전압 최대 1140V가 포함돼요.산업, 인프라, 건설, 신에너지 등 산업 전반에 이 회로 차단기를 적용하세요.

센트론-3WT 기능-1

유연한 구성

포괄적인 보호 기능에는 과부하, 단락 회로, 순시 단락, 접지 보호 등이 있어요.모든 보호 기능은 조정 가능하고 켜고 끌 수 있어요.

센트론-3WT 어빌리티-2

LCD 달린 전자 트립 유니트

효율적이고 편리한 작동 및 유지 보수를 위해 데이터와 작동 상태를 실시간으로 표시할 수 있어요.

센트론-3WT 어빌리티-3

추가 리소스들

카탈로그 다운로드