Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
프로모션 세트

센트론 모듈러 장비 세트

보안으로는 감당할 수 있어요!
SENTRON 모듈식 장비를 매력적인 가격에 발견해 보세요!

배전판은 모든 전기 설비의 핵심이에요.보호 신뢰성은 집, 사무실, 산업 시설 등 내부에 설치된 장치의 품질에 따라 달라져요.검증된 브랜드 제품을 선택하면 안심하고 장기 보안에 투자할 수 있어요.

지멘스의 센트론 모듈러 장치 세트 세 가지 주요 유형의 보호를 하나의 완전한 솔루션에 결합했어요. 합리적인 가격에 신뢰성을 원하는 설치자와 투자자 모두에게 이상적이에요.

세트에는 뭐가 포함돼요?

  • 5SV4344-0 디퍼런셜 회로 차단기
    — 버전 3+N, 40A, AC 타입, 30 밀리암페어 감도.위험한 차동 전류로부터 효과적으로 보호하여 감전 위험을 최소화해요.
  • 5SL6316-6 미니어처 회로 차단기
    — 3극, B16 A 특징, 6kA 단락 용량.과부하와 단락으로부터 3상 회로를 확실하게 보호해요.
  • 3x 5SL6116-6 서킷 브레이커
    — 단극, B16 A 특징, 6kA 단락 용량.단상 소켓 회로에 대한 검증된 보호.

위 키트의 주문 번호요

권장 가격

PL2:SIEP_RCD_AC

189 PLN 총액

프로모션은 2026년 8월 31일까지, 또는 재고 소진 시까지 진행돼요.


센트론을 선택하는 이유는 뭐예요?

센트론 제품은 품질의 대명사예요. 지멘스가 수십 년 동안 전기 시장에서 활동하면서 입증됐어요.정밀한 솜씨, 표준 준수, 긴 서비스 수명은 현재와 미래에 이 제품을 가치 있는 선택으로 만들어 줘요.

세트를 주문해서 지금 사용해 보세요!

제품 레이더

프로덕트 레이더는 제품 검색을 지원하는 지멘스의 공식 도구예요.