제어 수준에서 관리 수준까지 통신 네트워크를 설계 및 관리하고 SCALANCE X-400 매니지드 레이어 3 스위치로 고가용성을 활성화하세요. X-400
산업용 네트워크는 늘어나는 수요와 복잡한 애플리케이션에 직면해 있어요.저희 SCALANCE X-400 스위치는 많은 포트, 높은 전송 속도, 광섬유 및 구리 케이블 지원으로 이러한 문제를 해결해요. X-400PoE (Power over Ethernet) 및 기가비트 데이터 전송 속도의 이점을 활용하여 운영 성능을 높이고 산업 네트워크에 강력한 유연성을 제공해요.
- 유연한 네트워크 설정을 달성하고 높은 포트 밀도와 다양한 대역폭 옵션으로 까다로운 애플리케이션을 구현하세요.
- 스위치가 -40°에서 +60°까지 작동하므로 까다로운 산업 환경에서도 안정적으로 작동해요.
- 통합된 VLAN 기능을 사용하여 대규모 프로덕션 네트워크를 구조화하여 조직 및 운영 효율성을 향상시키세요.