Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

AIRLOCK(InterLock) System 구동됩니다. RODEM TECHNOLOGY

Rodem Technology Co., Ltd. 는 에어록 시스템을 포함하여 제약 및 바이오 산업 전체에 적용되는 클린룸 시스템을 선도하는 차세대 자동 제어 시스템 회사로 도약하는 것을 목표로 해요.

SIEMENS, Honeywell, LS Sauter와의 파트너십 계약을 통해 우리는 뛰어난 기술, 풍부한 경험, 광범위한 제품으로 국내 시장을 선도하고 건물, 공장 자동 제어 시스템, 바이오 산업 병원 및 연구 시설 같은 에어 록 시스템을 전문으로 해요.

왜 그럴까요 AIRLOCK(InterLock) System?

에어록 시스템은 다음과 같은 방법으로 환경 문제를 효과적으로 제어해요.

1.압력 손실을 최소화해서 공간 사이의 유해 가스, 박테리아, 물을 차단해요.
2.자외선, 온도 변화, 소음을 차단해서 교차 오염 방지해요.
3.환경 무결성 유지를 위해 연동 도어를 사용해요. 다른 문이 열리면 한쪽 문이 잠긴대요.
4.안전하고 오염 물질 없는 통행을 보장하는 통제된 환경을 통해 안전 강화.

이 시스템은 깨끗하고 통제된 공간을 유지하고, 오염을 방지하고, 다양한 환경 간의 안전한 전환을 보장하는 믿을 수 있는 솔루션을 제공해요.

AIRLOCK(InterLock) System

이점

  • 교차 오염 방지
  • 강화된 환경 제어

주요 기능

리소스 및 관련 제품 살펴보기

선행 조건