Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

애자일 소프트웨어 개발을 위한 폴라리온 솔루션

품질 및 규정 준수를 보호하면서 민첩성을 달성하세요.승인 절차를 최대한 간결하게 하면서도 규정을 준수하세요.

속도 및 규정 준수 달성

규정 준수와 민첩한 속도는 종종 대립되는 힘으로 여겨지지만 반드시 그럴 필요는 없어요.폴라리온은 현대 제품 개발에 필요한 속도와 유연성을 유지하면서 ISO 26262, FDA 21 CFR 파트 820, IEC 62304, CMMI, SPICE 같은 표준을 충족해야 하는 조직을 위한 엔터프라이즈 애자일 솔루션으로 입증됐어요.

기업 지배 구조 실사 입증, 요구 사항 및 테스트 수명 주기 관리, 프로젝트 및 제품 위험 완화 등 어디에 필요하든, Polarion은 분산된 팀에게 투명성과 추적성을 제공하여 문제 없이 빠르게 움직일 수 있게 해줍니다.

현대식 오피스 공간에서 두 사람이 접이식 테이블이 있는 높은 라운지 의자에 앉아 있고, 문서를 들고 있고 배경에는 건물과 기술 도표가 그려진 벽 그림이 그려져 있어요.

엔터프라이즈 애자일 소프트웨어 개발 솔루션

폴라리온-엔터프라이즈-애자일-1280x720

완벽한 가시성 및 제어

완전한 감사 추적으로 요청부터 구현까지 모든 변경 사항을 추적하세요.즉각적인 영향 분석과 전체 개발 라이프사이클 가시성으로 모든 프로젝트의 실시간 상태를 볼 수 있어요.

폴라리온-애자일-엔터프라이즈-패스트-스타트-게티 이미지-1178465963-1280x720

패스트 스타트

마이크로소프트 워드나 엑셀에서 기존 데이터를 가져와서 몇 분 안에 온라인으로 제품 백로그를 생성하세요.긴 설정, 마이그레이션 또는 재교육 없이 팀을 즉시 가동하고 운영하세요.

폴라리온-애자일-엔터프라이즈-플렉서블-리포팅-게티 이미지-2263817336-1280x720

유연한 실시간 리포팅

즉시 사용 가능한 스프린트 및 릴리스 번다운 차트, 칸반 보드, 총 비용/추정 집계, 속도 계산 및 전체를 이용할 수 있어요. 기타 보고서 및 확장 프로그램 포털.모든 것을 당신의 데이터 모델에 맞출 수 있어요.

폴라리온-애자일-엔터프라이즈-베이스라인-게티 이미지-2184290271

통합 및 협업

팀, 도구, 워크플로를 원활하게 연결해요.하이브리드 프로세스와 개발 환경 전반에서 추적성을 유지하면서 분산된 팀을 실시간 업데이트로 연계하세요.