Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

HyperLynx

하이퍼링크스 파워 인티그리티

전력 무결성 (PI) 분석은 현대 전자 설계의 필수적인 부분이에요.IC가 사용하는 전압이 계속 증가하고 전력 소비가 급격히 증가하기 때문에 적절한 전력 공급은 매우 어려운 일이에요.

전력 무결성의 중요성

높은 레이어 수, 더 좁은 마진, 더 낮은 전압과 함께 증가하는 전력 소비 때문에 전력 무결성 분석은 현대 시스템 설계의 필수 구성 요소예요.전력 공급이 적절하지 않으면 부품에 로직 및 신호 무결성 문제가 발생하여 보드 고장을 일으킬 수 있어요.

좋은 PCB 전력 무결성 (PI) 은 전자 회로가 안정적이고 효율적으로 작동하도록 보장하기 때문에 매우 중요해요.요즘의 고전력, 저전압 IC는 특히 그래요.좋은 PCB PI는 다음에 도움이 돼요:

  • 안정적인 작동: 전력 무결성은 모든 부품에 안정적이고 깨끗한 전원이 공급되도록 보장해요.전원 공급 장치의 변형이나 소음으로 인해 부품이 오작동하거나 예기치 않게 작동할 수 있어요.
  • 소음 및 간섭 감소: 잘 설계된 배전 네트워크는 신호 간의 결합을 최소화하는 데 도움이 돼요.이것은 소량의 소음으로도 작동이 방해될 수 있는 고속 회로에서 특히 중요해요.
  • 열 관리: 적절한 전력 분배는 열 방출을 관리하는 데 도움이 돼요.PI 설계가 불량하면 과열로 이어져 부품이나 보드 자체가 손상될 수 있어요.신호 무결성: 부품에 전력을 공급하는 동일한 시스템이 신호의 복귀 경로도 제공하기 때문에 전력 무결성이 신호 무결성에 직접적인 영향을 미치죠.전력 공급 네트워크가 잘 설계되지 않으면 크로스토크나 리턴 패스 커플링으로 인한 신호 저하로 이어져 회로 성능이 저하될 수 있어요.
  • 부품 수명: 안정적인 전력 공급은 전자 부품에 가해지는 스트레스를 줄여 수명을 연장하고 고장 가능성을 줄일 수 있어요.
  • EMI 규정 준수 및 신뢰성: 많은 산업이 제품 배출에 대한 엄격한 규제 요건을 가지고 있어요.우수한 전력 무결성을 보장하면 이러한 표준을 충족하고 최종 제품의 신뢰성을 높이는 데 도움이 돼요.

전압 조정기 모듈 (VRM) 로 시작하고 IC 전원 핀에서 끝나는 상호 연결과 구성 요소 모음을 배전 네트워크 (PDN) 라고 해요.안정적인 성능을 달성하고 전체 시스템 상태를 유지하려면 배전 네트워크의 적절한 설계와 분석이 핵심이에요.

전력 무결성 분석에는 두 가지 기본 형태가 있어요.

  • 직류 전원 무결성 (DC PI) 정상 상태에서 PDN 행동을 분석해요.IC 전원 핀에 적절한 전압이 공급되고 전류가 시스템을 손상시킬 수 있는 열 스트레스를 유발하는 방식으로 집중되지 않도록 IR 강하와 전류 밀도를 계산해요.DC PI는 주로 전원이 계층 간에 흐르도록 하는 전원 공급 장치 구성 요소, 파워 플레인 및 관련 스티칭 비아에 초점을 맞춥니다.
  • AC 전원 무결성 (AC PI) 내부 스위칭 활동의 결과로 IC가 요구하는 전력의 변동으로 인한 과도 상태에서의 PDN 동작을 분석해요.이렇게 급격한 고주파 이벤트로 인해 즉각적인 전력 수요가 발생하는데 전원 공급 장치 자체가 전기적으로 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 디커플링 커패시터 계층 구조로 서비스를 받아야 해요.AC PI는 주로 파워 플레인, 스티칭 비아, 디커플링 커패시터 위치 및 값, 커패시터 팬아웃, IC 파워 핀 위치에 초점을 맞춥니다.

전력 무결성이 신호 무결성에 미치는 영향

PI와 SI의 상호작용은 종종 복잡하고 혼란스러워요.단방향 DDR 버스가 인기 있는 많은 차동 SerDes 채널과 동일한 데이터 속도에 도달하기 때문에 이러한 상호 작용을 더 잘 이해하는 것이 현대 디자이너에게 매우 중요해요.전력과 신호 무결성이 서로 어떻게 상호작용하는지 예시를 살펴보고 가능한 완화 수단을 몇 가지 살펴보세요.

하이퍼링크스 전력 무결성과 PCB 분석을 위한 신호 무결성 비교

제품들

전력 무결성 분석

하이퍼링크스 PI에 대해 자주 묻는 질문