Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
고급 PCB 솔버의 하이퍼링크스 스크린샷이에요.

고급 솔버

하이퍼링크스 어드밴스드 솔버 (HLAS) 는 PCB 및 IC 패키징 애플리케이션을 위한 완전한 전자기 (EM) 시뮬레이션 도구 제품군이에요.독립적으로 실행하거나 신호 및 전력 무결성 분석 흐름의 긴밀하게 통합된 부분으로 실행할 수 있는 전파, 하이브리드 및 준정적 시뮬레이션을 제공해요.

EM 솔버 애플리케이션

시뮬레이션 시간과 리소스 요구 사항을 합리적인 한도 내로 유지하려면 애플리케이션마다 다른 EM 모델링 접근 방식이 필요해요.작업에 사용할 올바른 솔버는 모델링할 구조의 크기와 구조에 있는 관심 주파수 (FOI) 의 파장에 따라 결정돼요.

구조가 FOI 옆에 작을 때 (보통 1/10 미만의 파장) “일괄” 구조라고 볼 수 있고 DC와 단일 주파수 지점 모두에서 구조를 분석하는 준정적 분석이면 충분해요.이런 유형의 분석은 10MHz에서 아날로그 회로 기생을 추출하는 데 일반적이며 보통 적당한 속도로 작동하는 소형 IC 패키지에도 적합해요.

구조가 크고 평면형이고 규칙적이고 주파수가 적당할 때 (최대 몇 GHz), 하이브리드 기법은 구조를 비아로 연결된 평면과 전송선으로 분해해요.이 접근법은 DDR 분석에 일반적인데, 이상적이지 않은 복귀 경로의 영향을 상호 연결 모델에 포함시키는 것이 중요해요.

주파수가 높고 (보통 5GHz 이상) 정확도가 중요할 때 전파 접근법을 사용해요. 구조를 가장 자세하게 모델링하고 가정을 최소화하기 때문이죠.이 방식이 가장 정확한 결과를 제공하지만 메모리와 컴퓨팅 사용량이 가장 많아요.병렬 시뮬레이션 기법은 전체 작업을 여러 조각으로 나누고 동시에 실행하여 작업을 완료하는 데 필요한 시간을 줄이는 데 자주 사용돼요.

HyperLynx Advanced Solvers는 공통 프레임워크 내에서 세 가지 시뮬레이션 기능을 모두 제공해요. 동일한 데이터베이스 가져오기 및 편집 기능과 공통 후처리, 시각화, 모델 내보내기 도구 세트로 말이죠.설계를 가져오면 출력 형식과 정확도 요구 사항에 따라 버튼 클릭으로 솔버를 전환할 수 있어요.

하이퍼링크스 통합 및 사용 편의성

3D 전자기 시뮬레이션은 그 자체로도 중요한 기술이지만 시스템이 안정적으로 작동하기에 충분한 양의 영업 마진이 있는지를 결정하는 대규모 분석 프로세스의 일부이기도 해요.개별 구조를 분석하면 삽입 손실이나 크로스토크 같은 전기적 거동을 이해하고 최적화할 수 있어요. 하지만 궁극적으로 중요한 것은 개별 요소가 아니라 전체 시스템의 동작이에요.

HyperLynx 고급 솔버는 다음과 긴밀하게 통합돼요 하이퍼링크스 신호 무결성 그리고 하이퍼링크스 파워 인티그레이티 플로우는 시스템 수준 분석 워크플로의 일부로 정확하고 자동화된 상호 연결 모델링을 제공해요.이를 통해 DDR 인터페이스, 고속 시리얼 채널 및 AC 전원 무결성 분석을 최고 수준의 모델링 정확도로 수행할 수 있어요.PCB 모델은 이러한 시스템 수준 워크플로의 일부로 자동으로 추출되고 해결돼요.

HyperLynx를 사용하면 분석 흐름이 이미 설정, 검증 및 문서화되어 “바로 사용할 수 있는” 흐름 또는 사용자 지정 흐름을 만들 때 기반으로 구축할 수 있는 기준선을 제공해요.HyperLynx Advanced Solver는 특정 요구 사항에 맞게 데이터를 후처리하고 시뮬레이션 결과를 다양한 출력 형식으로 출력할 수 있어요.

HyperLynx screen shot showing the interface for Advanced Solvers integration with signal integrity and power integrity.

확장 가능한 성능

3D 전자기 시뮬레이션은 컴퓨팅과 메모리를 많이 사용하는 작업이에요. 구조 크기와 모델링 정확도가 높아질수록 필요한 리소스가 급격히 늘어나요.HyperLynx 어드밴스 솔버 (HL-AS) 를 사용하면 CPU 코어를 더 추가하고 대규모 시뮬레이션 실행을 여러 머신에 분산하여 솔버 성능을 두 가지 방식으로 확장할 수 있어요. HL-AS 채용 분배 (HL-AS JD) 대규모 작업을 분할하여 LAN에서 병렬로 실행할 수 있어요.작업 분배에는 HyperLynx가 시뮬레이션 실행을 직접 분배할 수 있는 작업 관리자가 내장되어 있고 널리 사용되는 부하 관리 시스템과도 호환돼요.

고급 디자인 최적화

HyperLynx Advanced Solvers는 두 가지 수준의 자동 설계 최적화를 제공해요. 이를 통해 사용자는 어떤 설계 수정을 통해 최적의 설계 성능으로 이어질지 신속하게 결정할 수 있어요.각 레벨마다 사용자들이 최적화할 구조, 수정 가능한 설계 파라미터, 범위, 설계 성능 및 목표값을 측정하는 데 사용되는 메트릭을 정의해요.

  • 하이퍼링크스 3D 익스플로러 (3DEX) BGA 브레이크아웃, 케이블, 싱글 엔드/디퍼런셜 트레이스, 싱글 엔드/디퍼런셜 비아를 포함하는 파라미터화된 설계 템플릿에서 자동 스윕 파라미터 분석을 수행해요.실제 라우팅된 설계의 일부를 추출, 파라미터화 및 최적화할 수 있어요. 3DEX는 일반적으로 입력 설계 변수의 모든 조합에 대한 시뮬레이션 사례를 생성해요. 순열 수가 너무 많으면 사용자가 실제로 시뮬레이션되는 사례를 선택할 수 있어요. 3DEX는 순열 수가 100개 미만이거나 시뮬레이션해야 하는 사례의 하위 집합을 쉽게 식별할 수 있는 경우에 가장 적합해요.
  • 하이퍼링크스 디자인 스페이스 익스플로레이션 (DSE) 탐구해야 할 설계 공간이 매우 크고 (100,000개 이상의 순열) 스윕 파라미터 분석이 비실용적일 때 탁월해요.DSE는 포괄적인 모델링, 피팅, 결과 시각화 기능을 갖춘 강력한 범용 최적화 제품군인 HEEDS-MDO를 기반으로 해요.DSE는 엄청 효율적이에요. 고급 SHERPA 알고리즘은 보통 100,000개의 순열 설계 공간을 조사하고 자동으로 선택된 시뮬레이션 실험을 100개까지만 실행해서 실행 가능한 솔루션을 찾을 수 있어요.
HyperLynx visual interface with design optimization showing the 3D explorer.