미래 산업의 요구 사항을 충족하려면 융합형 엔드 투 엔드 보안 네트워크가 필요해요.유연하게 확장 가능하고 동적으로 조정 가능하며 매우 빠른 응답 시간으로 많은 사용자를 수용할 수 있는 네트워크예요.OPC UA는 이러한 목표를 달성하는 데 필요한 핵심 요소예요.
개방적이고 플랫폼 중립적이며 유연하게 확장 가능한 통신 표준 OPC UA는 독특한 정보 모델을 특징으로 해요.OPC UA는 시맨틱 기능으로 단순한 데이터 전송 그 이상을 지원해요.인증, 권한 부여, 암호화 같은 검증된 메커니즘이 보안을 보장해요.또한 OPC UA와 균일하고 안전한 통신이 가능하도록 안전 관련 메커니즘을 준비 중이에요.게다가 OPC UA는 성능 저하 없이 기존 PROFINET 인프라에서 실행할 수 있어요.현장 수준의 실시간 통신을 위해 Siemens는 OPC UA와 PROFINET을 공용 산업용 이더넷 네트워크로 결합해요.그리고 제어 수준에서 상위 SCADA, MES, ERP 시스템을 거쳐 클라우드까지 인터페이스로 OPC UA를 사용해요.