마감 처리가 뛰어난 몰드 인서트를 제조하세요.
매뉴팩처 고품질 몰드 인서트 고급 NC 프로그래밍 도구 전체 세트를 사용해요.차세대 고속 몰드 가공 기술은 사이클 시간을 줄이고 공구 수명을 연장하고 생산 비용을 줄여 줘요.
고급 3+2 밀링과 5축 가공 방법을 사용하면 캐비티가 깊은 까다로운 몰드를 생산할 수 있고 표면 조도를 개선하고 가공 시간을 줄일 수 있어요.

매뉴팩처 고품질 몰드 인서트 고급 NC 프로그래밍 도구 전체 세트를 사용해요.차세대 고속 몰드 가공 기술은 사이클 시간을 줄이고 공구 수명을 연장하고 생산 비용을 줄여 줘요.
고급 3+2 밀링과 5축 가공 방법을 사용하면 캐비티가 깊은 까다로운 몰드를 생산할 수 있고 표면 조도를 개선하고 가공 시간을 줄일 수 있어요.

로 프로그래밍 시간을 최대 90% 단축해요 특징 기반 가공 (FBM).자동으로 특징을 인식하고 올바른 절단 작업을 적용하여 반복성을 향상시켜요.
모범 사례 재사용을 용이하게 하는 프로세스 템플릿으로 프로그래밍을 더욱 표준화하세요.

방전 가공 (EDM) 에 사용되는 전극 생산을 가속화하세요 통합 설계 및 NC 프로그래밍 기능.
고속 마감, 부드럽고 정확한 전극을 빠르게 가공하는 것과 같은 고급 절단 전략을 사용해요.설계부터 생산까지 전체 프로세스를 자동화하여 시간과 생산 비용을 줄여요.

복잡한 다이를 효율적으로 생산할 수 있게 해줘요 첨단 다이페이스 가공 기술들고속 황삭, 주물 소재 정삭, 다축 가공을 포함해서요.
다이 구조의 가공 속도를 높이려면 자동 특징 인식, 볼륨 기반 밀링, 5축 가공을 사용하세요.
설치 시트, 도구 목록, 3D 도면을 포함한 전체 공장 문서를 자동으로 출력해요.

멀티 패스 프로파일링과 칼라 머시닝을 포함한 2축 및 4축 와이어 EDM으로 고품질 몰드 베이스와 전극을 제조하세요.
인식된 특징에 가공 프로세스를 적용하는 FBM으로 프로그래밍을 자동화해요.
NX는 에 직접 액세스를 제공해요 공작 기계 기술 데이터베이스 Agie-Charmilles, 미츠비시, 소딕 같은 와이어 EDM 기계용이에요.

NX X 매뉴팩처링 어드밴스드 (NX Manufacturing Advanced) 는 첨단 3축, 2.5축 밀링, 터닝, 기계 내 프로빙을 통합해요.강력한 툴패스 기술이 적용된 고급 솔루션은 절단 시간을 최대 단축할 수 있어요. 60%, 우수한 표면 마감으로 부품 품질 향상.
NX X 매뉴팩처링 어드밴스드에 대해 더 알아보기


회사:JK Machining
업종:자동차 및 운송
위치:Kalamazoo, Michigan, United States
특정 부품 제조 요구 사항에 맞는 당사의 광범위한 클라우드 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.