Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 주거용 이중 기능 회로 차단기예요?

저희 가정용 이중 기능 회로 차단기는 클래스 A 5mA GFCI와 AFCI 보호를 결합해요.아크 결함이나 접지 고장으로부터 집을 보호하여 주택 소유자에게 필수적인 전기 안전을 보장하세요.

미국 전기법에 따라 주방과 세탁 회로의 아크 결함 및 접지 오류 보호를 모두 규정하고 있어요.기존에는 이렇게 하려면 별도의 장치 두 개가 필요했어요.당사의 이중 기능 차단기는 두 보호 기능을 단일 장치에 통합하여 규정 준수와 설치를 단순화해요.

주요 이점

호환성 및 보호 강화

Siemens Dual Function 차단기는 HF 등급으로, 가변 속도 풀 펌프, HVAC 시스템, 고주파 전기 노이즈를 발생시킬 수 있는 기타 장비 등 최신 전자 부하와의 호환성이 향상돼요.

다양한 구성 요구 사항 지원

플러그인, 플러그온 뉴트럴, 볼트온 설계로 단극, 15-20A로 제공되며 다양한 애플리케이션에 10kAIC, 22kAIC 및 65KAIC 등급으로 제공돼요.

주요 기능

추가 자료와 관련 제품 살펴보기

다운로드

브로슈어 | 주거용 이중 기능 회로 차단기 (AFCI & GFCI)

사양 시트 | 이중 기능 AFCI/GFCI 회로 차단기

표준 제한 보증