Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

전기 엔지니어링 컨설턴트를 위한 리소스

전압 강하 계산기, 도관 채우기 계산기, Division 26 사양, 백서 등 전기 컨설턴트를 위한 도구와 리소스를 찾아보세요.

스펙라이터 온라인 지금 사용 가능해요!

Siemens의 새로운 SpecWriter 도구는 컨설팅 엔지니어들이 자유롭게 사양을 만들고 사용자 정의할 수 있게 해줘요.워드 문서를 복사해서 붙이고 나중에 편집하느라 며칠이 더 이상 걸리지 않아요.SpecWriter를 사용하면 필요한 정확한 사양을 만들 수 있고 무료예요!

전력공급 스위치보드에 태양광원 연결

태양광 인버터는 UL891 유틸리티 급전 스위치보드의 일반적인 입력이 됐어요.이 백서는 NEC 에디션 2023을 참조하여 인버터 입력을 연결할 수 있는 위치, 필요한 과전류 보호, 스위치보드 스루 버스 규칙에 관한 규칙을 설명해요.스루 버스 전류량 계산 예제가 포함되어 있어요.그 의도는 조립이 가능하고 NEC를 충족하는 스위치보드를 구성하는 것을 돕는 거예요.

MCCB를 WL과 페어링해야 할 때는 3VA를 사용하세요!

  • 컴팩트한 디자인
  • 광범위한 범용 액세서리 선택
  • 열자석과 전자식 트립 유니트
  • DAS, 통신, 미터링 같은 고급 ETU 기능들.
  • 3VA에 대해 더 알아보기
3VA-WL
Select...

디비전 26 사양

26 25 00 밀폐형 버스 어셈블리 - 디비전 26 사양

이 섹션에서는 단선 및/또는 라이저 도면에 설명된 대로 AC 전기 장비에 사용할 kWh 수익 등급 다중 고객 미터링에 사용할 저전압계를 정의해요.

26 09 13 03 50 전력 모니터링 — 세입자 하위 청구서

26 25 00 밀폐형 버스 어셈블리 - 디비전 26 사양

이 섹션에서는 정격 600V 이하의 AC 시스템용 저전압 실내 및 실외 버스웨이, 피팅, 플러그인 유닛에 대해 정의해요.

26 25 00 밀폐형 버스 어셈블리

사양 전기 자동차 충전기용 리소스

계약 요건, 부서 26은 명시된 대로 상업용 VersiCharge™ AC/VersiCharge Blue™ AC라고 하는 전기 자동차 공급 장비 (EVSE) 에 적용되고 계약 도면에 표시된 대로 계약에 의해 제공되고 설치되어야 해요.

저희 서비스를 이용하세요

여기에서 저전압 배전 및 전기 설비 기술과 관련된 중요한 정보, 문서, 주소를 찾을 수 있어요.

Select...