SENTRON 3VA molded case circuit breakers (MCCBs)SENTRON 3VA 몰드 케이스 회로 차단기는 전 세계적으로 미래에 대비한 지능형 저전압 배전 시스템의 필수 토대를 제공해요.
SENTRON 3NA COM전류 방향 감지 기능이 있는 최초의 NH 퓨즈인 SENTRON 3NA COM은 계통 안정성과 빠른 고장 진단을 위한 과부하 보호 및 측정 데이터를 제공해요.
SENTRON arc fault detection devices (AFDD)특허받은 SIARC 기술이 적용된 SENTRON AFDD는 모든 아크 결함을 감지하여 전기 화재를 방지해요.컴팩트한 디자인으로 새 배전반 공간을 50% 절약해요.
SENTRON miniature circuit breakers (MCB)SENTRON MCB는 과부하 또는 단락 시 회로를 안전하게 차단해요.설치와 확장이 쉬우며 전기 시스템과 장치를 안정적으로 보호해요.
SENTRON electronic circuit protection device (ECPD)혁신적인 전자 회로 보호 장치 (ECPD) 로 전기 계획을 단순화하고, 배전 시스템 운영을 개선하고, 자원을 절약하세요.
SENTRON installation devicesSENTRON 설치 장치는 하나의 컴팩트한 디자인에 두 가지 기능을 결합하여 최대 50% 의 공간을 절약해요.이렇게 하면 배선 작업이 줄어들고 설치 시간이 단축돼요.
SENTRON residual current protective devices (RCD)SENTRON RCD는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공해요. 고장 시 즉시 전력을 차단해 위험한 충격 전류로부터 보호해요.
SENTRON fuse systemsSENTRON 퓨즈 시스템의 전체 제품군은 장비를 과부하와 단락으로부터 보호하며, 손상을 방지하고 가동 중지 시간을 줄이기 위해 회로를 안전하게 분리해요.
SENTRON overvoltage protection devicesSENTRON 과전압 보호 장치는 포괄적인 보호 컨셉의 일부로서 과전압으로 인한 전기 설비 손상을 확실하게 방지해요.
SENTRON measuring devicesSENTRON 측정 장치를 사용하면 정밀한 에너지 모니터링을 통해 비효율을 식별하고 저전압 배전 시스템의 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 돼요.