왜 알파 3200 스위치보드예요?
우리 알파 3200 에코 배전 보드는 건물 인프라의 현대 배전 요구 사항을 충족하도록 설계됐어요.디지털 엔지니어링하고 모듈식 시스템 컨셉 덕분에 프로젝트 시간이 단축돼요.단일 소스에서 전체적인 솔루션을 제공하고 보호, 스위칭 및 측정 장치로 구성된 SENTRON 포트폴리오로 보완되는 일관된 시스템의 일부예요. 모두 용도에 완벽하게 적합하고 완벽하게 호환돼요.

우리 알파 3200 에코 배전 보드는 건물 인프라의 현대 배전 요구 사항을 충족하도록 설계됐어요.디지털 엔지니어링하고 모듈식 시스템 컨셉 덕분에 프로젝트 시간이 단축돼요.단일 소스에서 전체적인 솔루션을 제공하고 보호, 스위칭 및 측정 장치로 구성된 SENTRON 포트폴리오로 보완되는 일관된 시스템의 일부예요. 모두 용도에 완벽하게 적합하고 완벽하게 호환돼요.

설계에 따라 다르지만, 중앙에 버스바를 배치하면 동급 배전 시스템에 비해 구리의 재료를 최대 30% 절약할 수 있어요.알파 3200 에코 스위치보드는 또한 최대 3,200A에 최적화되어 있어요.
상세한 3D 엔지니어링으로 계획 안전성 강화 혜택을 누려요.우리의 3D 데이터는 STEP, BIM, EHRT 등 다양한 형식으로 제공돼요.

ALPHA 3200 Eco 스위치보드는 ALPHA 조립 키트의 유연성 덕분에 좁은 공간에서 높은 기능을 발휘해요.응용 프로그램 관련 인증도 제공해요.
보호 시스템 (IEC 60529, EN 60529) | IP31, IP54 |
부스바 정격 전류 (인치) | 3,200 A |
부스바 정격 작동 전압 (Ue) | 400 V |
부스바 정격 피크 내전류 (lpk) | 165 킬로와트요 |
부스바 정격 단시간 내전류 (Icw) | 75 kA, 1초 |
키 | 2,000mm |
깊이 | 400 밀리미터/600 밀리미터 |
표준 및 조항 | 타입 테스트를 거친 스위치보드 설치 시스템: IEC 61429-1/-2 |
내부 분리의 형태 | 양식 1 (터치 보호 포함) |
ALPHA 3200 Eco 스위치보드는 기존 배전 시스템에 비해 재료를 크게 절약해요. 중앙에 위치한 버스바와 ALPHA 3200 Eco 스위치보드의 수많은 설계 파손 덕분에 구리를 최대 30% 까지 절약해요.평균 30년 이상의 긴 수명과 수리가 가능해 특별한 공구와 모든 부품을 예비 부품으로 사용할 수 있어 수명이 길고 유지 보수가 간편해요.모듈식 덕분에 새 기능이 나오면 기존 ALPHA 3200 Eco 스위치보드를 업그레이드할 수도 있어요.


현대식 건물의 배전은 안정적인 전력 공급을 보장하고, 에너지 소비를 최적화하고, 건물 자동화에 쉽게 통합되어야 해요.SIMARIS 구성을 사용하면 점점 더 복잡해지는 배전 보드 계획을 간단하고 효율적으로 만들 수 있어요.직관적인 구성 소프트웨어로 단일 플랫폼에서 일관된 계획을 세울 수 있어요.직관적인 운영과 표준화된 프로세스 덕분에 계획 오류를 최소화하고 프로젝트 엔지니어링을 크게 가속화해요.SIMARIS 구성을 사용하면 모든 필수 문서를 포함하여 현대 건물 기술의 모든 요구 사항을 충족하는 표준 준수 스위치보드를 빠르고 안정적으로 만들 수 있어요.
지금까지 STEP 데이터로 디지털 트윈을 생성하는 것은 지루하고 복잡한 과정이었어요.이제 우리는 3D 엔지니어링으로의 전환을 아주 간단하게 만들고 있어요.새로운 3D 프로세서 덕분에 클릭 한 번으로 SIMARIS 구성에서 ALPHA 3200 Eco 배전 보드의 디지털 트윈을 내보낸 다음 SIMARIS xchange를 통해 STEP 파일로 내보낼 수 있어요.디지털 트윈은 상세한 시각화를 통해 계획부터 유지 관리, 확장에 이르기까지 많은 영역에서 부가가치를 제공해요.
마지막 단계까지 세부적인 시각화가 도움이 돼요.
디지털 트윈을 빠르고 쉽게 생성할 수 있을 뿐만 아니라 매우 높은 수준의 디테일로 여러 애플리케이션에서 작업을 단순화할 수 있다는 이점도 있어요.공장 및 건물 계획, 구리 부품 치수 측정, 시스템 설치, 유지 관리 및 확장에 3D 모델을 사용하면 시간과 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 높은 정밀도와 감소의 이점을 얻을 수 있어요.프로세스 단계에는 전문 지식도 덜 필요해서 패널 빌더로서의 수고를 덜 수 있어요.


독일에서 태양광 시스템 수요가 급속히 늘고 있는데, 전력망에 전기를 공급하는 옥상이 많아졌어요.용량이 늘어날수록 신뢰할 수 있는 모니터링과 정확한 그리드 피드인을 보장하기 위해 안전하고 표준을 준수하는 측정이 필수적이 돼요.
APLHA 3200 Eco 스위치보드는 통합된 변압기 계량 섹션 덕분에 태양광과 풍력에서 분산형 인피드에 이르기까지 재생 에너지 애플리케이션에 이상적이에요.이를 통해 높은 전력 수준에서도 정밀하고 신뢰할 수 있으며 그리드 규정을 준수하는 측정이 가능해 더 지속 가능한 에너지 인프라의 확장을 지원할 수 있어요.
장점:
브로슈어 | 배전 보드 알파 3200 에코
메뉴얼 | 알파 3200 에코
클라우드 기반 플랫폼 | SIMARIS XCHANGE
포털을 보세요 | 알파 3200 에코
카탈로그 | LV 10 • 2026 — 저전압 배전 및 전기 설치 기술