왜 ALPHA 저전압 분배기판이에요?
모듈식 ALPHA 저전압 분배 보드는 DIN 버전과 NF 버전 모두에서 사용할 수 있어요.벽걸이형, 플로어스탠드형, 소형 분배 장치 등 모든 요구사항에 맞는 솔루션을 제공해요.또한 다양한 요구에 맞게 모듈식으로 설계되었으며 간단한 구성과 조립을 위한 설치 키트를 제공해요.SIMBOX 소형 분배 보드는 컴팩트한 디자인으로 최대의 유연성을 제공하며 하위 분배 보드 또는 플로어 패널 보드로 사용할 수 있어요.포트폴리오는 보호, 스위칭, 측정, 모니터링을 위한 혁신적인 SENTRON 디바이스를 완벽하게 통합해요.인증된 배전반과 고급 부품은 높은 시스템 가용성을 보장하는 동시에 사람과 장비 모두에 대해 최고 수준의 안전 표준을 유지하는 데 도움이 돼요.패널 빌더는 또한 SIMARIS create 소프트웨어를 사용한 데이터 기반 엔지니어링을 통해 효율성과 생산성 향상의 이점을 누려요.