BIMPOWERAutodesk Revist용 앱 애드인을 구입하면 비용과 시간을 절약하고 시공성을 보장하며 설계 및 조정 프로세스를 용이하게 할 수 있어요.소프트웨어 라이센스 비용 없이 배전에 필요한 포괄적인 솔루션을 제공해요.
Digital Solutions & ServicesSiemens Digital Solutions & Services: 전문 애플리케이션 엔지니어링이 복잡한 전력 품질과 에너지 관리 시스템을 설계하고 시운전해요.통합된 하드웨어/소프트웨어로 원활하고 안정적인 성능을 달성하세요.
Complex Electrical SystemsSiemens Complex Electrical Solutions는 턴키 스마트 디지털 솔루션을 제공해요.저희 전문 엔지니어들이 하드웨어/소프트웨어를 통합하여 에너지를 최적화하고 전력 품질을 보장하며 안정적이고 원활한 시스템 운영을 제공해요.
Electrical power monitoring system software우리의 EPMS 소프트웨어 (WinPM.net, Powermanager) 는 제어, 포괄적인 전력 품질 분석, 지능형 장치 관리를 제공해요.에너지 데이터를 처리하여 비용을 줄이고 신뢰성을 높여요.윈PM.net은 IEC62443 사이버 시큐리티예요.
Power Quality Meters & AccessoriesSiemens Power Quality Metters 및 액세서리는 에너지 효율성, 신뢰성, 규정 준수에 대한 정확한 데이터와 확장 가능한 옵션을 제공해요.SENTRON PAC 미터를 사용한 기본 에너지 측정부터 MD Meters를 사용한 고급 전력 품질 분석 및 파형 기록에 유연한 통합 액세스까지.
SEM3 branch circuit meters and accessoriesSEM3 미터는 다가구, 상업용, 산업용 통합 에너지 모니터링 및 하위 청구를 제공해요.뉴욕시 PSC 및 캘리포니아 CDFA 승인, ANSI C12.20 인증.설치 시간과 설치 공간을 줄여요.
SEM3T thermal monitoring solutionSEM3T 저전압 장치에 대한 지속적인 실시간 열 모니터링을 제공해요.연중무휴 핫스팟을 탐지하여 다운타임을 방지하고 비용을 절약하세요.IR 스캔보다 더 안전하고 견고해요. 설치가 간편하고 내장되어 있고 보정이 필요 없어요.
Lighting PanelsSiemens Lighting Panels는 최대 800A 구성의 조명 회로에 전력을 효율적으로 분배해요.유연한 디자인, 혁신적인 기능, 다양한 브랜치 브레이커 유형이 배선을 단순화하고 자재 수요를 줄이며 다양한 설치 문제를 해결해요.
Power panelsSiemens 파워 패널은 빠르게 설치되는 견고하고 유연한 저전압 분배 기능을 제공해요.배선 간소화, 재료 요구 사항 감소, P4 (중형) 및 P5 (최대 1200A) 패널 같은 옵션으로 설치 속도를 높이고 프로젝트 비용을 줄이며 실행 가능한 가시성을 제공합니다.
Sentron busway센트론 버스웨이는 안전하고 효율적인 전력 분배를 보장해요.혁신적이고 컴팩트한 디자인으로 인건비를 절약하고 비용을 20~ 30% 낮추고 공간을 75% 줄일 수 있어요.플렉시블 버스 플러그 (30-800A) 는 어떤 용도에도 맞아요.
Aftermarket and replacement low-voltage motor control centers티아스타와 레거시 MCC의 지속적인 가치를 보장하세요.Siemens는 현장 개조 설치용 리뉴얼 키트를 포함하여 인더스트리 몰과 COMPAS를 통해 구입할 수 있는 애프터마켓 및 교체 부품의 전체 라인을 제공해요.
MCC direct replacement buckets Siemens 저전압 MCC 직접 교체용 버킷은 기존 장비에 직접 연결하여 노후화된 모터 컨트롤 센터를 현대화해요.맞춤형 엔지니어링과 첨단 기술 (3VA 회로 차단기하고 유연한 액세서리 포함) 을 결합하여 신뢰성을 높이고 운영 비용을 줄여 줘요.
Tiastar Arc-resistant Motor Control Centers지멘스 티아스타 타입 2A 아크 저항 MCC는 IEEE C37.20.7을 통과해서 고장 에너지를 관리하고 전방, 후방, 측면에서 인력을 보호해요.UL 목격이에요. 아크 플래시 위험을 줄일 수 있는 DAS 옵션 포함돼요.MLO 허용이에요.
tiastar smart motor control centers티아스타 스마트 MCC로 최적의 모터 제어, 에너지 모니터링, 전력 품질을 경험해 보세요.네트워크로 연결된 NEMA 호환 장치는 시스템 연결을 단순화하고 문제 해결을 가속화해요.
tiastar standard motor control centersSiemens tiastar 표준 모터 컨트롤 센터 (MCC) 는 효율적인 산업 전력 분배를 위한 모듈식 독립형 장치를 제공해요.이 UL 및 NEMA 호환 MCC는 헤비 게이지 스틸로 안전하고 견고하게 설계되어 고밀도 장치로 공간을 최적화하고 SINAMICS G120을 통합했어요.
tiastar standard catalog offering표준 카탈로그를 통해 인기 있는 Tiastar LV MCC 구조물 & 유닛을 살펴보세요.간소화된 온라인 주문은 직접 카탈로그 번호를 사용하므로 필수 모터 컨트롤 솔루션을 빠르고 효율적으로 조달할 수 있어요.
3WA low-voltage power circuit breaker switchgear기존 Type WL 저전압 스위치기어 제품의 기능을 유지하면서 새 브레이커 및 트립 장치, 새 브레이커 앱, 업그레이드 옵션, 모듈식 설계, 3단계 수평 버스 (최대 5000A) 등 향상된 기능을 추가했어요.
Front-connected low-voltage switchgearSiemens SB 전면 연결 스위치보드 (400A-6000A) 는 견고한 모듈식 설계가 특징이에요.이렇게 하면 레이아웃 편의성이 향상되고, 설치 비용이 줄어들고, 시스템 변경으로 인한 영향과 비용이 최소화돼요.
Rear-connected low-voltage switchgearSiemens WL 후면 연결 LV 스위치기어는 뛰어난 배전, 모니터링, 제어 기능을 제공해요.검증된 WL 브레이커, 모듈식 설계, 동급 최강의 아크 플래시 완화 기능으로 안정적이고 유연하며 안전한 작동을 보장해요.
Inhab intelligent habitatSiemens Inhab 인텔리전트 해비타트는 포괄적인 에너지 관리, 모니터링, 스마트 기술의 원활한 통합을 위한 혁신적인 도구를 제공해요.효율성, 지속 가능성, 사용자 친화적 제어를 우선시하고 지속적인 모니터링을 특징으로 하는 가정 환경을 조성해요.
Inhab controllable circuit breaker Siemens Inhab 컨트롤러블 브레이커는 전력 관리를 간소화하는 스마트 홈 에너지 관리 솔루션이에요.패스트 트리핑, 아크 및 지락 보호, 모바일 앱을 통한 실시간 데이터, 원격 제어, 에너지 사용 최적화, 요금 절감, 가정 안전 강화 등을 제공해요.
Inhab load manager인하브 로드 매니저는 가정 에너지를 지속적으로 모니터링하는 에너지 관리 시스템이에요.EV 충전기, 온수기, 히트 펌프 같은 대형 전기 부하를 최적으로 분배하여 과부하와 비용이 많이 드는 패널 업그레이드를 방지해요.
Inhab power source managerSiemens Inhab Power Source Manager는 현대 가정 에너지 관리의 중앙 허브로, 다양한 에너지원을 통합하여 타의 추종을 불허하는 제어 기능을 제공해요.태양광, 배터리, EV 충전을 지능적으로 최적화해 효율성, 제어 능력, 탄력 있는 에너지 공급을 극대화해요.
Intelli-ArcIntelli-Arc는 분기 회로의 아크, 접지 및 과전류 결함을 빠르고 안전하게 진단해요.모바일 앱은 정확하고 직관적인 문제 해결을 위해 RF 노이즈, 전압, 전류 데이터를 표시해요.
Arc fault circuit breakers or AFCIs표준 회로 차단기로는 감지할 수 없는 아크 결함을 감지해요.감지 시 회로 전원 차단해서 아크 영향을 완화해요.향상된 안전성과 규정 준수를 제공하여 다양한 전기 설비에 이상적이에요.
Residential dual-function circuit breakers (AFCI and GFCI)Siemens 이중 기능 회로 차단기는 동급 최초의 자체 테스트 AFCI/GFCI 보호 기능을 제공해요.궁극의 전기 안전, 빠른 설치, 가정의 비용 절감을 보장하세요.
GFCI circuit breakers for residential use Siemens GFCI 회로 차단기는 주택용으로 설계된 접지 오류 회로 차단기로 심각한 감전이나 감전을 방지해요.NEC 2020에 맞춰 확장된 제품군은 다양한 등급과 간단한 플러그인 배선을 제공하여 종합적인 가정 안전을 보장해요.
Residential main breakersSiemens MBK 주거용 메인 브레이커는 Siemens 로드 센터에 타의 추종을 불허하는 컨버터블성과 가역성을 제공해요.볼트 체결식 직선 유선 설계로 비용을 줄여 다재다능한 UL 인증 성능을 보장해요.
Residential thermal magnetic circuit breakers Siemens 열 자기 회로 차단기는 가정용 배전 시스템에 강력한 보호 기능을 제공해요.과전류와 합선으로부터 보호해 장비 손상을 방지하고 전기 안전을 강화해요.솔루션에는 쉬운 설치를 위한 QP 브레이커와 듀플렉스/QS 데시가 포함돼요.
Specialty load centersSiemens 특수 로드 센터는 계약자에게 가치와 빠른 설치를 제공해요.특허받은 인스타와이어, 마운팅 트림 탭, 컨버터블/리버서블 디자인은 유연성을 보장하고 맞춤 작업에 드는 노동력을 절약해요.
Three-phase load centersSiemens 3상 주거용 로드 센터는 계약자들이 가치와 빠른 설치를 우선시하는 현명한 선택이에요.ES, PL 시리즈에는 특허 받은 인스타 와이어와 마운팅 트림 탭 같은 노동 절약 기능이 포함돼서 12-70 회로와 100A에서 225A까지 유연한 구성을 제공해요.
Meter combinationsSiemens 계량기 조합은 신뢰할 수 있고 일관된 성능을 제공해요.우리의 기본 설계는 신뢰성을 보장하고 지속적인 혁신은 미래 대비 솔루션에 대한 태양열, EV 충전 및 현대 에너지 수요를 지원해요.
PAK meteringSiemens Uni-pak 미터링은 다가구 프로젝트에 최대의 유연성과 쉬운 설치를 제공해요.NEC 2020 호환, 더 빠른 설치를 위한 전용 200A/포지션 QS 브레이커와 독특한 벽걸이 레일이 특징이에요.
Power Mod modular meteringSiemens Power Mod는 다가구 및 상업용 애플리케이션을 위한 강력하고 유연한 모듈식 미터링을 제공해요.혁신적인 퀵시스템 기술은 설치를 간소화하고 노동력을 최대 30% 까지 줄여주며 확장 가능한 디자인과 공간 절약형 옵션으로 효율성, 신뢰성, 적응성을 보장해요.
Front-connected switchboardsSiemens SB 전면 연결 스위치보드 (400A-6000A) 는 견고한 모듈식 설계가 특징이에요.이렇게 하면 레이아웃 편의성이 향상되고, 설치 비용이 줄어들고, 시스템 변경으로 인한 영향과 비용이 최소화돼요.
Rear-connected switchboards후면 연결 스위치보드는 뛰어난 전력 분배, 모니터링, 제어를 보장해요.제어를 위한 전면 액세스, 케이블 연결 및 버스 유지 보수를 위한 후면 액세스가 작업을 단순화해요.UL 891 준수해요.
Stock switchboardsSiemens Stock 스위치보드는 건설 시장을 위한 사전 패키징된 설계를 제공하며 촉박한 프로젝트 마감일을 맞추기 위해 빠른 배송이 가능하도록 재고를 갖추고 있어요.이 솔루션은 사전 설계된 배전을 제공하여 규정 준수와 조정 가능한 전력을 보장합니다.
Disconnect SwitchesSiemens Disconnect 스위치 (16-800A) 는 유연하고 규정을 준수하는 전력 제어를 제공해요.저희 UL98 & UL508 포트폴리오는 모든 상업용/산업용 애플리케이션을 위한 작고 비용 효율적인 솔루션과 강력한 옵션을 제공해요.
Double Throw Specialty switchesSiemens 더블 스로우 및 특수 스위치는 가장 까다로운 요구 사항을 위한 강력하고 안정적인 전력 제어 기능을 제공해요.엘리베이터 제어, 태양광, Disconnect Switch를 포함한 당사의 포트폴리오는 중요 애플리케이션에서 안전하고 유연한 전력 관리를 제공하여 신뢰할 수 있는 성능을 보장해요.
General duty safety switchesSiemens General Duty Switch는 정격 240V AC 이하의 공급 회로에서 안정적인 성능을 제공하여 표준 듀티 요구 사항이 있는 애플리케이션에 이상적이에요.GD Compact, Plus, MAX 시리즈 등 당사의 확장된 라인은 공간 절약형 설계와 충분한 배선을 위한 다양한 구성을 제공해요.
Heavy duty safety switches Siemens 헤비 듀티 안전 스위치는 다양한 전기 시스템의 안정적인 회로 제어 및 분리 기능을 제공해요.빠른 제작 및 차단 작동, 눈에 띄는 블레이드 전환, 최적화된 새로운 인클로저를 통해 작업자 안전을 향상시키고 설치를 단순화하며 다양한 용도에 적응할 수 있어요.
Panel switchesSiemens 패널 스위치는 뛰어난 성능과 유연성을 제공해요 (30-1200A).당사의 진공 브레이크 설계는 수명과 견고한 내구성을 보장하며, 필수 접지 고장 방지를 위한 션트 트립이 포함되어 있어요.