Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 로고예요!기본 모듈?

로고!9개의 기본 모듈은 당신이 필요로 하는 곳에 더 많은 전력을 공급해요. 전체 PLC 플랫폼처럼 복잡하지 않아도 최대 800개의 펑션 블록, 부동 소수점 연산, 통합 컬러 터치 디스플레이.

확장 가능하도록 제작된 모듈식 시스템은 최대 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ를 지원하며 보안 설계가 표준으로 제공돼요.소형 기기 한 대요.다음 단계로 넘어갈 준비가 됐어요.

일상적인 자동화를 위해 제작되었대요

로고!9는 로직 모듈의 익숙한 단순함과 최대 800개의 펑션 블록, 부동 소수점 연산, 통합 컬러 터치 디스플레이의 새로운 기능을 하나의 소형 장치에 결합했어요.

애플리케이션 확장을 위한 더 넓은 범위

애플리케이션이 성장함에 따라 LOGO!스케일 9개 포함 — 최대 64 DI, 60 DQ, 16 AI, 16 AQ.새 AM4 모듈은 다양한 센서 유형에 대해 해상도 선택이 가능한 유연한 아날로그 I/O 확장을 추가했어요.

아이디어에서 애플리케이션을 실행하는 데 더 빠를 수 있어요.

로고!소프트 컴포트 V9는 프로그래밍, 웹 시각화, 시뮬레이션을 하나의 도구로 통합해요. 이전 프로젝트와 완벽하게 호환되고 윈도우, 맥 OS, 리눅스에서 사용할 수 있어요.

키 사양

펑션 블록

최대 800개까지

디스플레이

통합 저항막 컬러 터치 디스플레이, 320 × 240 픽셀

입출력 확장

최대 64 DI/ 60 DQ/ 16 인공지능/ 16 AQ

연결성

이더넷, 모드버스 TCP/IP, MQTT

보안요

보안 부팅, 암호화된 통신, UMAC (역할 4개)

엔지니어링 소프트웨어

로고!소프트 컴포트 V9 — 윈도우, 맥OS, 리눅스

추천 기능들

자주 묻는 질문