Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Köttermann VarioProtect® 구동됩니다. Koettermann

쾨터만은 하노버 근처에서 75년 넘게 플렉시블 스틸 실험실 장비 솔루션을 생산해 왔어요.일상적인 실험실 작업을 단순화하고 지속 가능한 실험실 운영과 안전한 환경을 보장하는 맞춤형 구성 요소가 여기서 만들어져요.맞춤형 장비에는 실험실 가구와 연기 찬장, 안전 및 위험 물질 캐비닛뿐만 아니라 다양한 미디어 공급 솔루션이 포함돼요.
계획부터 유지보수까지 전방위 서비스를 제공하는 150명 이상의 직원이 국내 및 해외 고객을 지원하고 있어요.고객 요구 사항을 충족하기 위해 6개의 판매 회사와 엄선된 거래 파트너가 전 세계에 배치되어 있어요.

왜 그럴까요 유해 화학물질을 위한 올인원 스토리지?

실험실에서는 서로 다른 유해 물질을 위한 별도의 캐비닛이 필요한 경우가 많은데, 이로 인해 귀중한 공간이 소모되고 에너지 수요가 늘어납니다.VarioProtect® 는 인화성, 부식성, 독성 화학물질의 저장을 하나의 인증된 솔루션에 통합했어요.최대 세 개의 캐비닛을 하나의 유닛으로 교체함으로써 실험실에서는 공간 절약, 배기 가스 요구량 감소, 운영 비용 절감, 화학 물질에 대한 인체 공학적 접근의 이점을 누릴 수 있어요.

수직 서랍식 서랍 두 개

이점

  • VarioProtect® 를 사용하면 인화성, 부식성, 부식성 및 독성 화학 물질을 단일 캐비닛에 안전하게 보관할 수 있어요.실험실에서는 관련 안전 표준을 준수하면서 최대 세 개의 개별 보관 캐비닛을 교체할 수 있어 복잡성을 줄이고 귀중한 실험실 공간을 확보할 수 있어요.
  • 캐비닛 하나에 위험물 보관 기능을 여러 개 결합하면 배기 연결이 하나만 필요해요.이렇게 하면 배기 수요가 줄고, 에너지 소비가 줄어들고, 캐비닛이 여러 개 있을 때보다 연간 약 400유로의 운영 비용을 절약할 수 있어요.
  • DIN EN 14470-1 타입 90에 따라 인증을 받은 바리오 프로텍트는 화재 발생 시 저장된 유해 물질을 최소 90분 동안 보호해요.통합 환기 컨셉이 유해 증기를 지속적으로 제거하고 안전한 실험실 환경을 유지하는 데 도움이 돼요.
  • 수직 서랍식 서랍을 사용하면 사용 시 자주 사용하는 화학 물질을 인체공학적으로 직접 꺼낼 수 있어요.이는 처리 노력과 검색 시간을 줄이면서 효율적인 워크플로우를 지원해요.
  • 연기 찬장과 비슷한 설치 공간과 높은 저장 용량을 갖춘 VarioProtect는 실험실 레이아웃에 쉽게 통합돼요.부식 방지 소재와 탈착식 폴리프로필렌 선반은 내구성, 쉬운 청소, 장기적 신뢰성을 보장해요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...
공간 효율적인 화학물질 보관

공간 효율적인 화학물질 보관

생명과학과 제약 실험실에서는 제한된 공간에서 인화성, 부식성, 독성 화학물질을 취급해요.VarioProtect를 사용하면 캐비닛 하나에 여러 등급의 유해 물질을 규정에 맞게 보관할 수 있어 필요한 공간을 줄이는 동시에 작업장 가까이에 안전하고 인체 공학적으로 접근할 수 있어요.