Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

INTEREL.io 구동됩니다. Interel

INTEREL은 지능적이고 지속 가능한 환경을 만들고 최고의 기술 생태계를 통해 유틸리티, 사물, 사람을 연결하여 스마트 라이프 경험을 만드는 회사들이 자사와 세계의 자원을 더 효율적으로 사용할 수 있도록 지원하는 것을 사명으로 삼고 있어요.INTEREL의 스마트 빌딩 에코시스템은 INTEREL OS로 구동되는 스마트 온도 조절기와 실내 제어 장치로 구성된 아름답게 만들어진 하드웨어 포트폴리오로 구성되어 있어요.이러한 제품과 서비스를 함께 사용하면 고객과 파트너에게 개조, 병합, 가상화를 위한 솔루션을 제공해요. 그렇지 않으면 관리하기 어렵고 사일로화된 CAPEX 투자를 할 수 있죠.인터렐 솔루션은 전 세계 45개국 이상에서 더 스마트하고 지속 가능한 건물을 만들었어요. www.interl.com

왜 그럴까요 INTEREL 시스템용 모니터링 및 제어 대시보드?

주로 접객업 및 기타 관리되는 MDU 생활 공간 (학생 숙소, 노인 생활, 다가구 등) 용으로 설계된 이 대시보드는 다양한 센서 데이터, HVAC 제어, 조명 및 추가 유무선 센서, 스마트 락, 누수 감지, 물 차단 밸브, 연기 감지기 등 다양한 애플리케이션으로 유닛 환경을 관리하는 데 도움이 돼요. 다양한 사용 사례를 포괄합니다.

방 센서용 스마트 홈 컨트롤 패널

이점

  • 소규모든 크든 Interel.io 대시보드는 객실 및 기타 생활 공간의 상태를 단일 창으로 제공하며, 손님 현재 상태, 게스트 서비스 요청 상태, 연결된 장비 상태 등을 보여줍니다.
  • 개별 이해 관계자 (엔지니어링, 하우스 키핑, IT, 프런트 데스크 등) 에 맞게 대시보드 보기를 구성할 수 있고, 항상 적절한 팀원에게 개별적으로 관련된 정보를 표시할 수 있어요.
  • 연결된 장비의 배터리 및 온라인/오프라인 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있어요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

호텔 에너지 관리 그리고 객실 제어

Interel.io는 아코르, 메리어트, IHG, 하얏트 등 주요 호텔 브랜드의 승인 및/또는 선호하는 솔루션이에요.