Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
산업용 엣지 디바이스 아이콘이에요.

산업용 엣지 디바이스

산업용 엣지 디바이스가 다양해서 생산 환경에 엣지 컴퓨팅을 쉽게 배포할 수 있어요.통합 에지 기능이 있는 SIMATIC 컨트롤러와 HMI를 사용하고, IPC와 가상 시스템을 사용하고, Industrial Edge 에코시스템 파트너로부터 인증된 엣지 장치를 받을 수 있어요.

지멘스 디바이스 포트폴리오

Select...

SIMATIC IPC127E 인더스트리얼 엣지

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® 아톰™ E3940
  • 엣지 앱용 메모리 무료: 2,2GB RAM
  • 엣지 앱 무료 저장 공간: 96,1GB
  • 인터페이스: 4x USB 3.0, 3x 기가비트 이더넷 (외부.버전)

SIMATIC IPC227E 인더스트리얼 엣지

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® 셀러론™ N2930
  • 엣지 앱용 메모리 무료: 6,3GB 램
  • 엣지 앱을 위한 무료 저장 공간: 198,3GB
  • 인터페이스: 2x 기가비트 이더넷, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x 디스플레이포트

SIMATIC IPC227G 인더스트리얼 엣지

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® 아톰™ X6413E
  • 엣지 앱용 메모리 무료: 6/ 14GB 램
  • 엣지 앱용 스토리지 무료: 198/ 396GB
  • 인터페이스: 3x 기가비트 이더넷, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E 인더스트리얼 엣지

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® 코어™ i5-6442EQ
  • 엣지 앱용 메모리 무료: 14,4GB 램
  • 엣지 앱을 위한 무료 저장 공간: 198,3GB
  • 인터페이스: 3x 기가비트 이더넷, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E 인더스트리얼 엣지

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® 제온™ E-2278GE
  • 엣지 앱용 메모리 무료: 127GB 램
  • 엣지 앱용 무료 저장 공간: 858,7GB
  • 인터페이스: 6x USB 3.1 (2x 타입 C), 2x USB 3.0, 3x 기가비트 이더넷 (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A 인더스트리얼 엣지

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® 아톰™ X6413E
  • 램: 6/ 16 기가바이트 DDR4
  • 스토리지: 128/256/512기가바이트 및 1테라바이트 SSD
  • 인터페이스: 3x 기가비트 이더넷
  • 보안: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX-39A 인더스트리얼 엣지

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® 제온™ W‑11155/11555/11865 MLE
  • 엣지 앱용 메모리 무료: 6/ 14/ 30GB 램
  • 엣지 앱용 스토리지 무료: 198/ 396GB
  • 인터페이스: 4x 기가비트 이더넷, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX-59A 인더스트리얼 엣지

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® 코어™ i9-13900E
  • 엣지 앱용 메모리 무료: 30GB RAM
  • 엣지 앱 무료 저장 공간: 900GB
  • 인터페이스: NVIDIA® L4 GPU (26 기가바이트 DDR6), 4x 기가비트 이더넷 (IE/PN), 2x 10기가비트 파이버

SIMATIC IOT2050 인더스트리얼 엣지 IOT2050

주요 특징들:

  • CPU: ARM 코텍스-A53
  • 엣지 앱용 메모리 무료: 1GB RAM
  • 엣지 앱 저장 공간 무료: 5GB
  • 인터페이스: 2x 기가비트 이더넷, 2x USB 2.0

개방형 표준, 스마트 엣지

지멘스는 Industrial Edge를 통해 상호 운용 가능하고 표준화된 엣지 컴퓨팅 솔루션을 발전시키는 Open Industry 4.0 얼라이언스를 지원해요. 이를 통해 소스에서 바로 안전하고 유연한 데이터 처리를 할 수 있어요.

OEC 규정 준수 배지예요.

다른 업체의 기기들

바이드뮬러 UC20-M3000

주요 특징들:

  • CPU: 듀얼코어 ARM 코텍스 A53
  • 메모리: 2기가바이트 램
  • 저장 공간: 16기가바이트
  • 인터페이스: 2x USB 3.0, 2x 기가비트 이더넷

바이드뮬러 UC20-M4000

주요 특징들:

  • CPU: 쿼드코어 ARM 코텍스 A53
  • 메모리: 4기가바이트 램
  • 저장 공간: 16기가바이트
  • 인터페이스: 2x USB 3.0, 4x 기가비트 이더넷

노바콘 NPP 시리즈 엔트리

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® 셀러론 J6412
  • 디스플레이: 15.6", 21.5"
  • 메모리: 8기가바이트 램 (최대 32기가바이트)
  • 인터페이스: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x 기가비트 이더넷

노바콘 NPP 시리즈 이피션블

주요 특징들:

  • CPU: 인텔® N97 프로세서
  • 디스플레이: 15.6", 21.5"
  • 메모리: 8기가바이트 램 (최대 16기가바이트)
  • 인터페이스: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5기가비트 이더넷

여행을 시작하세요