스트리밍 스캔 네트워크를 왜 테센트해요?
테센트 스트리밍 스캔 네트워크는 진정한 계층적 플러그 앤 플레이 DFT의 가능성을 제공해요.코어 레벨 DFT 구성을 칩 레벨 DFT 리소스에서 분리하면 DFT 계획 및 구현 노력이 크게 줄어드는 동시에 제조 테스트 비용을 줄일 수 있어요.
출시 시간 가속화
간소화된 칩 수준 계획을 사용하여 생산성을 10배 향상시키세요.코어 레벨과 칩 레벨 DFT를 분리하면 다른 코어나 칩 레벨 리소스를 고려하지 않고도 코어 레벨 압축을 최적화할 수 있어요.
테스트 비용 절감
자동 대역폭 조정과 DFT 신호의 로컬 생성을 결합하면 패턴의 공백이 거의 없어져요.
파워 프로파일 최대 90% 까지 줄여
SSN은 스태거드 시프트/캡처 클럭과 더 나은 동시성을 사용하여 더 부드러운 파워 프로파일을 제공해요.테스트할 동시 코어는 칩 레벨 라우팅에 영향을 주지 않고 설계 중에서가 아니라 프로그래밍 방식으로 선택할 수 있어요.
SSN이 시장 출시 시간을 가속화하는 방법
기존의 계층적 스캔 테스트 접근 방식에는 특정한 문제가 있는데, 패킷화된 테스트 전달 메커니즘을 사용하면 이를 크게 개선할 수 있어요.Tessent 스트리밍 스캔 네트워크 (SSN) 는 패킷화된 테스트 딜리버리를 사용하여 DFT 계획 및 구현 노력을 최대 5배까지 줄여줘요.피트 올랜도가 테센트 SSN의 최신 뉴스에 대해 어떻게 말하는지 보세요.
패킷타이즈드 테스트의 미래
테스트 데이터의 패킷화된 전달이 복잡한 디지털 반도체 설계의 업계 표준이 되고 있는 지금, 제품 관리 담당 수석 이사인 Geir Eide가 선도적인 반도체 회사들이 DFT 구현 생산성과 제조 테스트 시간을 개선하기 위해 Tessent SSN을 채택한 이유를 설명해요.
사용자들은 DFT 구현 및 생산성이 최대 10배 향상되고 테스트 시간이 최대 5배 단축되고 있어요.
테센트 스트리밍 스캔 네트워크 기술로 우리는 고객들에게 현재와 미래의 첨단 IC 설계에 이상적인 확장 가능한 테스트 액세스 솔루션을 제공할 수 있어요.SSN은 복잡한 디자인을 테스트하기 쉽게 만드는 데 필요한 노력을 크게 줄여줘요.