지능형 사용자 지정 IC 검증
솔리드 IP 밸리데이션 스위트
IC 설계를 위한 업계 최초의 엔드-투-엔드 실리콘 IP 품질 보증이에요.Solido IP Validation Suite는 가장 빠르고 포괄적인 통합 IP 검증 솔루션을 제공하여 모든 설계 뷰와 IP 개정에 걸쳐 설계부터 테이프아웃까지 완전하고 원활한 IP QA를 제공해요.
저희 영업팀 1-800-547-3000에 연락해 보세요.

왜 솔리도 IP 밸리데이션 스위트를 사용해요?
Solido IP Validation Suite는 IC 설계를 위한 가장 빠르고 가장 포괄적인 실리콘 IP 품질 보증을 제공해요. 업계 최고의 솔루션과 통합되어 설계 테이프아웃부터 끝까지 완전하고 원활한 IP QA를 제공하고 모든 반복에서 고품질 IP 릴리스를 보장해요.
솔리도 크로스체크
완전한 IP QA 인뷰 및 크로스뷰 IP 검증용이에요
- 300개 이상의 IP QA 검사를 포함하는 포괄적인 IP 검증 프레임워크
- 흐름 초기에 잠재적 IP 문제를 식별하여 설계 소요 시간을 가속화하고 실리콘 품질을 개선해요.
솔리드 IP 델타
확장 가능하고 반복 가능하며 포괄적이에요. 버전별 IP QA 솔루션
- 예상 변경을 확인하고 예상치 못한 변경을 식별하여 IP 개정 주기를 가속화해요.
- 매 반복마다 고품질 IP 개정을 보장해요.
고객 견적
“르네사스의 메모리 IP는 다양한 작동 조건을 지원해요.이러한 메모리 IP의 신뢰성을 빠르고 포괄적으로 보장하기 위해 요구 사항에 맞게 쉽게 사용자 지정할 수 있는 Solido IP Validation Suite를 사용했어요.사용자 지정 규칙이 메모리 IP 품질 향상에 기여했어요.”
카타야마 슈지, 르네사스
“Solido IP Validation Suite는 포괄적인 QA 솔루션을 제공해요.QA 효율성을 단순화하고 향상시키는 강력한 크로스 뷰 검사 기능이 있고 매우 사용자 친화적이고 사용자 정의가 가능해요.Solido IP Validation Suite는 라이브러리 결과물에 필요한 정확성과 맞춤형 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 기능을 제공해요.”
킹 팻 티, 맥스리니어
“Solido IP Validation Suite는 프로덕션에서 검증된 광범위한 검증 검사를 통해 QA 팀은 더 높은 수준의 지원 범위를 달성하고 개발팀은 더 짧은 일정 시간에 더 많은 작업을 수행할 수 있게 해주었어요.솔루션은 이제 우리 QA 방법론에서 없어서는 안 될 부분이에요. 이를 통해 차별화된 최종 제품을 자신감 있고 민첩하게 제공할 수 있어요.”
아머 셰하타, 미셀
“Solido Crosscheck는 포괄적이고 사용자 지정 가능한 프로덕션 IP 검증 검사 세트를 활용하여 IP 보기 간의 전체 적용 범위와 일관성을 보장해요.Solido IP Validation Suite는 리보스 IP QA 방법론의 필수적인 부분이에요. 이를 통해 IP 문제를 조기에 발견하고 최종 설계가 가장 높은 QA 메트릭을 충족하도록 할 수 있어요.”
헤마 라마무시, 리보스
“Solido IP Validation Suite를 채택하여 IP QA 프로세스를 크게 가속화할 수 있었어요.이 솔루션을 사용하면 광범위한 설계 보기에 걸친 검증 검사를 포함하는 전체 IP QA 프레임워크에 액세스할 수 있어요. 모두 자동화되고 사용자 지정 가능한 흐름으로 말이죠.첨단 반도체 메모리 기술 제공업체로서 새로운 Weebit ReRAM IP 모듈을 시장에 출시할 때 납품 시간을 단축하면서 결과물의 QA를 달성하는 것이 핵심이에요.”
일란 서버, 위빗 나노