Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

멀티미디어를 위한 Avery Verification IP를 왜 쓰냐고요?

멀티미디어용 Avery Verification IP로 디스플레이포트와 HDMI 에코시스템, 프로토콜, 기능 모두에 대한 지원을 받아요.

에이버리 인증 IP (HDMI용)

HDMI 2.0 소스 및 싱크 설계를 위한 포괄적인 VIP 솔루션이에요.HDMI-xactor는 모델, 프로토콜 체커, 컴플라이언스 테스트 스위트의 전체 세트를 100% 네이티브 시스템베릴로그와 UVM으로 구현해요.

산출물

  • HDMI BFM
  • 컴플라이언스 테스트 스위트
  • 사용 안내서

디스플레이포트/EDP/DSC/DPI용 Avery Verification IP

디스플레이포트 (DP) 와 eDP 소스 및 싱크 설계를 위한 포괄적인 VIP 솔루션이에요.DP VIP는 100% 네이티브 SystemVerilog 및 UVM에서 전체 모델, 프로토콜 체커 및 컴플라이언스 테스트 스위트를 구현해요.DP/edP 소스 및 싱크 설계 검증에 대한 포괄적인 지원.

산출물

  • 소스, 싱크, 리피터 BFM들
  • 컴플라이언스 테스트 스위트
  • 사용 안내서

오늘 누군가와 이야기할 준비가 되셨나요?

질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요.

저희에게 이메일을 보내주세요

저희 영업팀에 연락하세요: 1-800-547-3000 또는 1-503-685-8000

더 알아보기

검증 아카데미

검증 아카데미는 조직의 기능적 검증 프로세스 역량을 성숙시키는 데 필요한 기술을 제공하며, 높은 수준의 가치 제안과 낮은 수준의 세부 사항 사이의 방법론적 가교 역할을 해요.

검증 호라이즌 블로그

고급 기능 검증 기술이 할 수 있는 일과 가장 효과적으로 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 개념, 가치, 표준, 방법론, 예제에 대한 통찰력과 업데이트예요.

검증 지평선

Verification Horizons 간행물은 고급 기능 검증 기술이 할 수 있는 일과 그것들을 가장 효과적으로 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 개념, 가치, 방법론, 예제를 제공해요.