Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

개요

Questa Lint

Questa Lint는 설계자에게 검증 자동화를 제공합니다.Questa Lint는 설계 단계에서 의도와 품질 중심의 통찰력을 제공합니다.Questa Lint의 메트릭과 품질 점수는 시간이 지남에 따라 캡처되고 트렌드를 분석하여 디자인이 깔끔하게 유지되도록 합니다.


영업팀에 문의하세요: 1-800-547-3000

전자 회로 기판의 홀로그램 디스플레이와 상호 작용하는 가상 현실 헤드셋을 착용한 사람
주요 기능

Questa Lint

Questa Lint를 사용하면 완전성 및 일관성 문제를 찾기 위해 테스트 벤치를 기다릴 필요 없이 RTL을 빠르게 확인할 수 있습니다.Questa Lint는 구문론적, 의미론적, 문체적, 구조적 분석을 사용하여 문제가 도입되면 이를 식별하여 나중에 문제를 해결하는 데 더 많은 비용이 드는 것을 방지합니다.

퀘스타 디자인 솔루션

Questa Lint 리소스

Questa Lint는 검증을 최적화 및 자동화하여 개발 일관성을 높이고 설계자가 설계 프로세스 초기에 버그를 찾아 수정할 수 있도록 생성부터 완료까지 통합된 의도 중심의 통찰력을 제공하는 통합 솔루션인 Questa Design Solutions의 일부입니다.

오늘 누군가와 대화할 준비가 되셨나요?

귀하의 질문에 답변하기 위해 대기하고 있습니다.

이메일을 보내주세요

영업팀에 문의하세요: 1-800-547-3000 또는 1-503-685-8000

자세히 알아보기

Verification Academy

Verification Academy는 조직의 기능 검증 프로세스 역량을 성숙시키는 데 필요한 기술을 제공하며, 높은 수준의 가치 제안과 낮은 수준의 세부 사항 사이의 방법론적 가교 역할을 합니다.

검증 호라이즌 블로그

고급 기능 검증 기술이 할 수 있는 일과 이를 가장 효과적으로 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 개념, 가치, 표준, 방법론 및 사례에 대한 통찰력과 업데이트를 제공합니다.

검증 범위

Verification Horizons 간행물은 고급 기능 검증 기술이 할 수 있는 일과 이를 가장 효과적으로 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 개념, 가치, 방법론 및 예를 제공합니다.