개요
mPower 디지털
mPower Digital 도구는 최대 디지털 레이아웃과 칩에 대해 빠른 런타임을 제공하는 동시에 정확한 전력 무결성 분석을 위한 전체 범위를 제공해요.mPower Digital 솔루션은 비독점 형식을 사용하기 때문에 모든 설계 및 검증 흐름에 쉽게 통합될 수 있어요.

주요 특징들
빠르고 확장 가능한 전력 무결성 검증
mPower Digital은 빠르고 정확하며 확장 가능한 디지털 전력 무결성 분석을 통해 인공 지능과 기계 학습을 포함한 가장 크고 복잡한 SOC 설계에 대한 전체 칩 워크로드 분석을 지원해요.
비용 효율적인 스케일링
상용 하드웨어에서 완전 확장 가능
mPower Digital은 머신 전체에서 메모리를 활용할 수 있어 이기종 네트워크에서 최대 1000개의 코어까지 대규모의 비용 효율적인 확장이 가능해요.

정확한 분석
하이 커버리지 벡터 없는 분석
커버리지가 높은 벡터리스 알고리즘을 사용하여 여러 번 반복하면 사용자가 지정한 비율의 인스턴스를 처리하여 정확한 분석을 위한 높은 커버리지를 제공해요.

추측에 의존하지 않아도 돼요.
파워 게이트 설계를 위한 초고속 분석
피크 전류 및 턴온 시간 분석을 위해 전력 개폐식 설계의 켜기/끄기를 시뮬레이션하여 추측에 의존하지 않고 과도한 시뮬레이션을 최소화합니다.

mPower를 사용하기 전에는 1000개 이상의 코어 64비트 RISC-V AI 칩에서 단일 실행 풀 칩 EM/IR 분석을 할 수 없었어요.mPower를 사용하면 240억 트랜지스터 7nm AI 칩을 서버 팜에서 더 적은 리소스로 이전에 가능하다고 생각했던 것보다 더 빠른 처리 시간으로 실행할 수 있어요.
mPower 컨설팅 서비스
전력 분석 환경을 채택, 배포, 사용자 지정, 최적화하는 것을 도와줘요.엔지니어링과 제품 개발에 직접 접근할 수 있어서 분야와 주제에 관한 심층적인 전문 지식을 활용할 수 있어요.