mPower 디지털
mPower Digital 도구는 업계 표준 입력과 최적화된 메모리 요구 사항을 활용하여 확장성을 높이고 디지털 전력 무결성 분석 실행 시간을 줄여 비용을 최소화하고 정확도와 재사용을 개선해요.
IC 설계 회사는 전력 인프라의 전력, 성능, 신뢰성이 모든 요구 사항을 충족하도록 보장하면서 칩을 제시간에 시장에 출시해야 해요.아날로그와 디지털 EM, IR Drop, 전력 무결성 분석을 하나의 완전하고 확장 가능한 솔루션에 결합하는 솔루션이 필요해요.
저전력에서 작동하는 고속 디지털 계산과 결합된 아날로그 및 센서 부품에 대한 수요로 인해 빠르고 정확하며 사용하기 쉬우며 넷리스트에서 블록에서 풀 칩 및 멀티칩 설계까지 확장 가능한 전력 분석 도구와 방법론이 필요해졌어요.
아날로그와 디지털 회로의 전력 무결성 분석의 핵심 과제는 대규모 설계에서도 합리적인 시간과 자원을 사용하여 정확한 결과를 얻는 거예요.
상세한 전력 무결성 분석은 대부분의 설계자들이 매일 하는 일이 아니에요.Power Integrity 도구는 사용하기 쉬워야 하고 디자이너가 분석을 실행하고 수정 사항을 적용하여 가능한 한 빨리 테이프아웃에 적용할 수 있어야 해요.
상세한 전력 무결성 분석은 리소스를 매우 많이 사용해요!시간과 비용을 통제하면서 필요한 분석을 달성하려면 컴퓨팅 리소스를 효율적으로 사용해야 해요.
전력 분석 환경을 채택, 배포, 사용자 지정, 최적화하는 것을 도와줘요.엔지니어링과 제품 개발에 직접 접근할 수 있어서 분야와 주제에 관한 심층적인 전문 지식을 활용할 수 있어요.