RTL 파워 에스티메이션
PowerPro RTL 전력 추정은 사인오프 후 10% 이내의 매우 정확한 추정을 제공해요.이 기술은 광범위한 분석 기능을 가능하게 하는 고급 엔진을 기반으로 해요.
PowerPro는 빠르고 정확한 전력 추정과 업계 최고의 전력 최적화를 결합하여 저전력, 에너지 효율적인 시스템을 개발할 수 있는 동급 최고의 기능을 제공해요.풍부한 기능과 메트릭으로 RTL 설계 주기 내내 저전력 설계가 가능해요.
파워는 제품을 다음 단계로 끌어올릴 수 있는 가장 미개척 방법이에요.전력 최적화로 제품 사용을 매일, 매주, 평생 연장할 수 있어요.파워프로는 RTL하고 게이트 레벨 분석을 지원해요.이 페이지와 메인 PowerPro 디렉토리를 살펴보고 이를 가능하게 하는 솔루션을 알아보세요.
수정이 신속하게 이루어지고 검증되어야 하기 때문에 전력 추정이 중요해요.간결한 워크플로우를 위해서는 정확성, 접근성, 강력한 후속 조치가 모두 필요해요.PowerPro가 이 문제를 어떻게 해결하는지 보려면 아래를 클릭하세요.
SoC 파워는 설계 규모와 실제 워크로드의 광범위성이라는 엄청난 과제를 안겨요.PowerPro는 수십억 개 이상의 게이트 설계를 위한 전체 칩 전력 프로필을 연구하여 대규모 설계를 관리할 수 있도록 합니다.
글리치 파워는 디자인의 역동적인 힘에 크게 기여할 수 있어요.AI 같은 집약적인 프로세스의 출현은 글리치 파워가 동적 파워의 40% 를 차지할 수 있어요.
저전력용으로 설계하려면 저전력 전문 지식뿐만 아니라 RTL 설계 프로세스 초기에 전력 문제를 찾아 해결하는 상당한 노력이 필요하기 때문에 RTL 설계자에게 상당한 어려움을 줄 수 있어요.
이러한 방법은 저전력, 에너지 효율적인 설계를 실현하는 데 필수적이며 전력 예산을 충족하고 전력으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 신뢰성 문제를 완화하고 열 문제를 조기에 발견하여 시정 조치를 취하는 데 도움이 될 수 있어요.NXP에서 이러한 기법 적용에 대한 그들의 관점을 제시할 거예요.우리의 저전력 설계 플랫폼이 RTL 설계자의 저전력 설계를 단순화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알게 될 거예요.
PowerPro는 RTL 디자이너들에게 “저전력 설계”를 위한 가장 포괄적인 기능 세트를 제공해요.RTL과 게이트 레벨 설계 모두에 대한 전력 분석, RTL 개발 중 전력 문제를 빠르게 찾기 위한 조기 전력 점검, 전력 설계를 최적화하기 위한 클럭 및 메모리 게이팅을 제공해요.
AI/ML, CPU/GPU, 모뎀부터 IoT까지, 지멘스의 PowerPro가 설계 주기 전반에 걸쳐 저전력 RTL 개발을 지원하고 저전력에 대한 IP 인증을 통해 전력 예산을 충족하고 에너지 효율적인 IP를 제공하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.