트렌드와 기술
디지털 구현의 어려움들
설계 복잡성, 성능/전력/면적 목표, 시장 출시 시간을 관리하는 것이 현대 SoC 설계의 중요한 과제예요.설계 규칙의 복잡성과 회의 타이밍으로 인해 설계 마감이 그 어느 때보다 어려워지고 장소와 경로의 패러다임 전환이 필요해요.
콩고민주공화국 폐쇄 달성
멀티 패터닝 기술, EUV 리소그래피, 혼합 높이 셀을 광범위하게 사용하면 배치와 라우팅이 복잡해요.DRC 폐쇄를 효과적으로 달성하려면 배치 및 경로 기술의 근본적인 변화가 필요해요.
경쟁력 있는 PPA 제공
시장에서는 전력 사용량이 가장 적고 성능이 높은 IC를 원해요.획기적인 최적화 기술은 타이밍 및 영역 목표를 달성하고 개발 비용을 제어하면서 전력을 최소화할 수 있어요.
마감 시간 단축
와이어/비아 저항 증가로 정확한 경로 후 타이밍 추정이 그 어느 때보다 어려워졌어요.흐름 초기에 세부 경로 가시성을 높여 반복을 피하고 PPA를 개선하며 마감 시간을 단축하세요.
Place-and-Route is Shaking up Digital IC Design
PowerFirst implementation technology
Reduce total power consumption for power sensitive applications
Detail-Route-Centric synthesis
Realize fast design closure and solve advanced node high wire/via resistivity challenges
Certified by leading foundries
Certified by leading foundries through 4 nm and fast ramping on 3 nm certifications
Software
배치 및 경로 설정 소프트웨어 솔루션인 Aprisa를 소개하고 있어요.
Aprisa 배치 및 경로 플랫폼은 현대 디지털 IC 구현 문제를 해결하는 세부 경로 중심 솔루션이에요.