Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
고속 무선용 인터페이스

벨로체 인터페이스 - 가상 5G

벨로체 버추얼 5G 프론트홀은 라디오 유닛, 분산 유닛 및/또는 중앙 유닛 설계 인터페이스를 검증하기 위한 완벽한 가상 솔루션이에요.이더넷 프런트홀 프로토콜 프레임을 테스트 대상 장치 (DUT) 와 교환하는 방식으로 작동해요.

왜 벨로체 버추얼 5G예요?

가상 5G 솔루션은 공동 모델 호스트에서 실행되는 ETHG/ETHG-DPI 소프트웨어 인스턴스로 구성돼요. 여기서 가상 이더넷 xRTL 트랜스액터는 Null-PHY (MII 인터페이스) 또는 벨로체 에뮬레이터 내의 특수 MPG 트랜스액터 (PCS 인터페이스) 를 통해 DUT에 연결돼요.eTHG는 Veloce 에뮬레이터에 연결된 코모델 호스트에서 실행되는 소프트웨어 애플리케이션이에요.고유한 사용자 정의 구성과 기능을 가진 BBU (베이스밴드 단위) 또는 RU (라디오 단위) 세트를 인스턴스화해요.eTHG는 eCPRI, RoE, O-RAN 또는 표준 이더넷 같은 5G 이더넷 프런트홀 프로토콜 스트림을 생성하여 매우 효율적인 Veloce 공동 모델 채널을 통해 ETHG-DPI를 통해 에뮬레이터에서 실행되는 연결된 BBU 또는 RU DUT로 전송해요.eHG는 또한 수신한 트래픽의 성능 및 검증에 대한 심층 분석과 함께 DUT에서 수신한 5G 프론트홀 이더넷 프레임을 수신하고 분석해요.eTHG 애플리케이션은 여러 RU와 BBU가 연결되고 서로 통신하는 온더플라이 환경을 만들어 RU 또는 DU DUT를 검증할 수 있는 기능을 제공해요.

빠른 가상 5G 기능들:

  • 10G, 25G, 50G, 100G 이더넷, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • 최신 확장 유형과 옵션을 갖춘 매우 유연한 C 및 U-플레인 기능
  • GPS, PTPv2, 싱크/SSM, 1PPS를 갖춘 종합적인 S-플레인이에요
  • DHCP, NETCONF/YANG을 통한 M-플레인 라이브 네트워크 지원
  • 나노초 타이밍 정확도
  • O-RU 또는 O-DU를 에뮬레이션하세요
  • 5G 트래픽 생성, 캡처, 재생, 분석하세요
  • 가상 5G MIMO, 채널 모델링, RF 아날로그 모델링 - 일반 FMU 아키텍처
  • VTL CPRI, JESD 등과 같은 다양한 5G 도구를 갖춘 프런트홀이 있는 5G 레퍼런스 플랫폼이에요.
  • 가상 도메인 지원 (예: HW 이벤트 트리거)
  • 전송, 에어갭 동기화 등을 시작하기 위한 자동화된 테스트 환경 지원이에요.
  • 스코어보드, 어설션, 타이밍, 오류 주입 등 규칙 기반 디버깅
  • SI 사전 및 사후 호환성 - 벨로체 X-STEP 플로우와 완벽하게 호환
  • 고급 O-RAN 분석 (C/U-플레인, S-플레인)
  • RoE 서브타입 16, MACsec 등과 같은 고급 기능들이에요.
  • 고성능 에뮬레이션은 하이콘, 파워 앱 등 다른 모든 벨로체 에뮬레이션 애플리케이션과 함께 설정돼요.

관련 리소스들

오늘 누군가와 이야기할 준비가 되셨나요?

저희 제품 및 영업팀이 당신의 질문에 답변하기 위해 대기하고 있어요.

저희 영업팀 1-800-547-3000 또는 1-503-685-8000에 연락하세요

이메일: eda.sales.sisw@siemens.com

IC 디자인 커뮤니티에 가입하세요

새로운 주제, 기능, 콘텐츠, 기술 전문가에 대한 토론에 참여하세요.

지원 센터

Siemens 지원 센터는 지식베이스, 제품 업데이트, 문서, 지원 사례, 라이센스/주문 정보 등 모든 것을 사용하기 쉬운 한 곳에서 제공해요.

EDA 컨설팅

개발 및 설계 경험과 방법론 전문 지식의 독특한 조합으로 복잡한 기술과 기업 과제를 해결하여 비즈니스 효과를 극대화하도록 도와줘요.